Klemmenträger, univers, für Montage von QuickConnect-Klemmen UZ00K1
EAN
3250616366541
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
5,64 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
QuickConnect-Klemme 18 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Breite195 mm
Werkstoff
-
FarbeSchwarz
-
RAL Nummer9005
-
WerkstoffPolycarbonat (PC)
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Montageanleitung
Montageanleitung für GZ30A, GZ40A, KN00K, UZ00K1, VZ710 - Zubehör (Stand: 09.2009)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF195,58 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2022-11-16
PDF200,90 kBDeclaration
Konformitätserklärung International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Klemmenträger, univers, für Montage von QuickConnect-Klemmen
Zubehör univers Innenausbau
Breite: 195 mm
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ00K1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör univers Innenausbau
Breite: 195 mm
Farbe: Schwarz
RAL Nummer: 9005
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UZ00K1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.