Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen KN10E
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 1 Produkte verfügbar -
QuickConnect-Klemme 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 36 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Bemessungsstrom IN63 A
-
Polanzahl1
-
Polart1P
-
Höhe33 mm
-
Breite45 mm
-
Tiefe34 mm
-
Nennspannung230 - 230 V
-
Isolationsspannung Ui400 V
-
WerkstoffPolyamid (PA)
-
RAL Nummer6032
-
AnschlussartFederzug-Anschluss
-
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei flexiblem Leiter1,5 - 25,0 mm²
-
Anschlussquerschnitt des oberen und unteren geschraubten Anschlusses, bei starrem Leiter1,5 - 25,0 mm²
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt KN10E
Klemmen QuickConnect PE 10Klemmstellen
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für GZ30xx, KN0xx, KN1xx, KN2xx, UT9xx, UY0xx - Zubehör (Stand: 09.2009)
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF361,52 kB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-16
PDF200,90 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-02-06
PDF217,42 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2021-04-26
PDF100,30 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Ausschreibungstext
QuickConnect - Steckklemmen für den installationsfreundlichen und normengerechten Verteilereinbau, mit dem Universaladapter KN00A waagerecht oder senkrecht auf der DIN-Hutschiene zum werkzeuglosen befestigen. Beim Kleinverteiler der Serie Volta direkt im oberen oder unteren Anschlussraum zum Befestigen.
Nennstrom: 63 A
Polanzahl: 1
Höhe: 33 mm
Breite: 45 mm
Tiefe: 34 mm
Nennspannung: 230 - 230 V
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : KN10E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...