Mauerkasten volta HWV 2x12PLE VH24NK
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar -
QuickConnect-Klemme 17 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 1 Produkte verfügbar -
Plantasche 1 Produkte verfügbar -
Rangierfeld für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Montage aufHohlwand
-
Anzahl der Schienen2
-
Anzahl Reihen2
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module24
-
Höhe484 mm
-
Breite330 mm
-
Tiefe94,50 mm
-
Einbauhöhe471 mm
-
Einbaubreite314 mm
-
Einbautiefe90 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
MontageartSchraubbefestigung
-
WerkstoffKunststoff
-
RAL Nummer9010
-
FarbeReinweiß
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
Glühdrahttest850 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VH24NK
Mauerkasten volta HWV 2x12PLE
PDF -
Montageanleitung
6LE000173D volta hollow wall Quick Connect
Montageanleitung International 2021-08-04
PDF4,62 MB -
Bestellhilfe
Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler
Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
BIM Revit Objekte
Range : Volta. Hollow wall switchboard without DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,32 MBRange : Volta. Hollow wall switchboard without DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,30 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Ausschreibungstext
Kunststoffmauerkasten für Hohlwandeinbau mit unverlierbaren Hohlwandkrallen, integrierten Kabelabfangschienen, ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung sowie einer integrierten Wasserwaage zur einfachen und sicheren Montage. Die Mauerkästen sind vorbereitet für die Aufnahme eines hager Traggerüstes bzw. Hutschienen mit einem Abstand von 125mm und zur Komplettierung mit den angebotenen Ausbaupaketen. Als Komplettverteiler entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 60670-24 zum Einbau von Geräten bis 63A mit 70mm Einbautiefe.
Montage auf: Hohlwand
Anzahl der Schienen: 2
Anzahl Reihen: 2
Anzahl Module: 24
Höhe: 484 mm
Breite: 330 mm
Tiefe: 94,50 mm
Werkstoff: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
Halogenfrei: Nein
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VH24NK
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...