The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Multi­me­dia-/Hy­brid­ver­teiler
    • volta Klein­ver­teiler Multi­media
    • VZ530N
    EAN
    3250616666573
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Energie
    • volta Klein­ver­teiler Multi­media
    • volta Klein­ver­teiler Multi­media
    • Mehr sehen

    Leitungseinführungschieber Volta UPV/HWV VZ530N

    Preis
    € 8,10
    / Stück *
    € 8,10
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Leitungseinführungschieber Volta UPV/HWV

    VZ530N

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      81 mm
    • Breite
      302 mm
    • Tiefe
      55 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Abde­ckung, Tür
    • Tür enthalten
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ530N
    PDF
    RoHS Report VZ530N
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ530N | Hager Deutschland

      Produktbild VZ530N

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ530N | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ530N

      Leitungseinführungschieber Volta UPV/HWV

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VA36BN - Kleinverteiler, volta, APV, 3x12PLE, IP30, 515x305x96,5mm Außenmass
      VA36BN
      Kleinverteiler, volta, APV, 3x12PLE, IP30, 515x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 131,28
      / Stück *
      € 131,28
      / Stück *
    • 2
      VZ699 - Kabelhalter, Volta, 6Stück, zum Halten und seitlichen Führen von Drähten
      VZ699
      Kabelhalter, Volta, 6Stück, zum Halten und seitlichen Führen von Drähten
      Preis
      € 8,52
      / Stück *
      € 8,52
      / Stück *
    • 3
      VZ302N - Schliessung, Volta, Standard, zum Einbau in Türgriff
      VZ302N
      Schliessung, Volta, Standard, zum Einbau in Türgriff
      Preis
      € 59,97
      / Stück *
      € 59,97
      / Stück *
    • 4
      VH48AT - Kleinverteiler, volta, HWV, 4x12PLE, Stahlbl.tür, 720x314x87mm Ausschnittmass
      VH48AT
      Kleinverteiler, volta, HWV, 4x12PLE, Stahlbl.tür, 720x314x87mm Ausschnittmass
      Preis
      € 199,96
      / Stück *
      € 199,96
      / Stück *
    • 5
      VA24T - Tür, volta, APV, 2-reihig, Stahlblech,  mit Türschild
      VA24T
      Tür, volta, APV, 2-reihig, Stahlblech, mit Türschild
      Preis
      € 44,92
      / Stück *
      € 44,92
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Leitungseinführungschieber Volta UPV/HWV

    Leitungseinführungschieb, volta

    Höhe: 81 mm
    Breite: 302 mm
    Tiefe: 55 mm
    Werkstoff: Kunststoff
    Oberfläche: Unbehandelt
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Reinweiß
    RAL Nummer: 9010

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ530N
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf