The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Energie
    • VU24AT
    EAN
    3250616614901
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Energie

    Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß VU24AT

    Preis
    € 90,69
    / Stück *
    € 90,69
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß

    VU24AT

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (13)
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Schließ­system
    • Kompo­nente für die Aufstel­lung/­An­reih­technik
    • Abdeck­leiste
    • Plan­ta­sche
    • Rangier­feld für Gehäuse
    • Steck­dose für Reihen­einbau
    • Gängiges Zubehör
    • Abde­ckung für Vertei­ler­feld
    • Schnell­ver­schluss für Gehäu­se­ab­de­ckungen
    • VZ699

      Kabelhalter, Volta, 6Stück, zum Halten und seitlichen Führen von Drähten

      € 8,52  / Stück*
    • VZ711

      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

      € 6,71  / Stück*
    • VZ302N

      Schliessung, Volta, Standard, zum Einbau in Türgriff

      € 59,97  / Stück*
    • VZ410N

      Verbindungswinkel, Volta, für HWV

      € 22,90  / Stück*
    • S30N

      Abdeckclip (Satz), 10x18mm/2x9mm, RAL9010, zum Verschließen der Geräteschlitze

      € 11,36  / Stück*
    • VZ407

      Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

      € 10,38  / Stück*
    • FZ12MMO

      Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt

      € 68,19  / Stück*
    • VZ00AS

      Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage

      € 127,73  / Stück*
    • VZ00UP

      Schuko-Steckdose, volta, 3fach, drehbar, für UPV im Austausch eines Schiebers

      € 122,56  / Stück*
    • VZ00HW

      Schuko-Steckdose, volta, 3fach, drehbar, für HWV im Austausch eines Schiebers

      € 122,56  / Stück*
    • VZ552N

      Traggerüst Volta UPV 2-reihig Verteilerschrank

      € 21,84  / Stück*
    • VZ222N

      Geräteabdeckung Volta UPV/HWV 2-reihig

      € 28,83  / Stück*
    • VZ225N

      Verschlussbolzen, Volta, für Abdeckung, Ersatzteil

      € 7,86  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Unter­putz
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Leis­tung
    • Maxi­male Verlust­leis­tung pro Schrank bei ΔT=20K
      17,50 W
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      2
    • Anzahl Reihen
      2
    • Anzahl Felder
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Ja
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      24
    • Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klem­men­schiene
      48
    Funk­ti­onen
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      505,50 mm
    • Breite
      348 mm
    • Tiefe
      94,50 mm
    • Einbau­höhe
      490 mm
    • Einbaubreite
      314,50 mm
    • Einbau­tiefe
      89 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      12
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Ultra­vi­o­lettstrahlen beständig
      Nein
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss, Ohne Schloss
    • Glühdraht­test
      650 °C
    • Schutzart IP mit Tür
      IP30

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    Hager REACH declaration VU24AT
    PDF
    Hager RoHS Report VU24AT
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VU24AT | Hager Deutschland

      Produktbild VU24AT

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VU24AT | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VU24AT

      Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2024-11-21 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler | Hager Deutschland

      Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler

      Einfache Auswahl der passenden Artikel mit der klickbaren Bestellübersicht

      PDF
      9,21 MB
      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,30 MB
      Bild Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Volta. Flush mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
      Bild Range Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System flush mounted  hosted-V2021 | Hager Deutschland

      Range Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System flush mounted hosted-V2021

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,29 MB
      Bild Range Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System flush mounted  no hosted-V2021 | Hager Deutschland

      Range Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System flush mounted no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,28 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VA24BN - Kleinvereiler, volta, APV, 2x12PLE, IP30, 370x305x96,5mm Außenmass
      VA24BN
      Kleinvereiler, volta, APV, 2x12PLE, IP30, 370x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 101,59
      / Stück *
      € 101,59
      / Stück *
    • 2
      VA24T - Tür, volta, APV, 2-reihig, Stahlblech,  mit Türschild
      VA24T
      Tür, volta, APV, 2-reihig, Stahlblech, mit Türschild
      Preis
      € 44,92
      / Stück *
      € 44,92
      / Stück *
    • 3
      VZ699 - Kabelhalter, Volta, 6Stück, zum Halten und seitlichen Führen von Drähten
      VZ699
      Kabelhalter, Volta, 6Stück, zum Halten und seitlichen Führen von Drähten
      Preis
      € 8,52
      / Stück *
      € 8,52
      / Stück *
    • 4
      VA48BN - Kleinv., volta, APV, 4x12PLE, IP30, 640x305x96,5mm Außenmass
      VA48BN
      Kleinv., volta, APV, 4x12PLE, IP30, 640x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 160,48
      / Stück *
      € 160,48
      / Stück *
    • 5
      VA60CN - Kleinv.,volta,APV,5x12PLE,IP30, ohne Tür
      VA60CN
      Kleinv., volta, APV, 5x12PLE, IP30, ohne Tür
      Preis
      € 214,56
      / Stück *
      € 214,56
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß

    Installationskleinverteiler Unterputz aus Kunststoff, nach OVE EN 60670-24, geeignet zum Einsatz in Wohngebäuden nach ÖVE E 8001 - Reihe und OVE E 8101. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880, Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus: Kunststoff-Mauerkasten mit serienmäßigem Leitungsabfang und ausbrechbaren Leitungseinführungsschiebern mit Schnappbefestigung, integrierter Wasserwaage und verzinkten Stahlblech-Befestigungslaschen. Geräteträger aus verzinktem Stahlblech, Hutschienen einzeln isoliert einbaubar. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, serienmäßig plombierbar. Verdrehbarer Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Tür, frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappendem Griff, Türanschlag rechts oder links ohne Blendrahmendemontage. Serienmäßige Schaltplanbefestigung in der Tür und integrierter seitlicher Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern. Fingersichere PE/N-Klemme mit Stecktechnik in montagefreundlicher Schnapptechnik und N-Klemme für FI-Kreise serienmäßig.

    Montage auf: Unterputz
    Anzahl der Schienen: 2
    Anzahl Reihen: 2
    Anzahl Felder: 1
    Anzahl Module: 24
    Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 48
    Höhe: 505,50 mm
    Breite: 348 mm
    Tiefe: 98 mm
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 0
    Werkstoff: Kunststoff
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Halogenfrei: Nein
    Schließungstyp: Schnappverschluss
    Ohne Schloss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VU24AT
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf