The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Energie
    • VZ407
    EAN
    3250616664074
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Energie

    Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht VZ407

    Preis
    € 10,38
    / Stück *
    € 10,38
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

    VZ407

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand­mon­tage, Aufputz
    Werk­stoff
    • Trans­pa­rent
      Ja
    • Werk­stoff
      Kunststoff

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ407
    PDF
    RoHS Report VZ407
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ407 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ407

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ407 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ407

      Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VU36AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
      VU36AT
      Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
      Preis
      € 126,26
      / Stück *
      € 126,26
      / Stück *
    • 2
      VA24BN - Kleinvereiler, volta, APV, 2x12PLE, IP30, 370x305x96,5mm Außenmass
      VA24BN
      Kleinvereiler, volta, APV, 2x12PLE, IP30, 370x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 101,59
      / Stück *
      € 101,59
      / Stück *
    • 3
      VA12BN - Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass
      VA12BN
      Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 77,88
      / Stück *
      € 77,88
      / Stück *
    • 4
      VU24AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß
      VU24AT
      Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß
      Preis
      € 90,69
      / Stück *
      € 90,69
      / Stück *
    • 5
      VA48BN - Kleinv., volta, APV, 4x12PLE, IP30, 640x305x96,5mm Außenmass
      VA48BN
      Kleinv., volta, APV, 4x12PLE, IP30, 640x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 160,48
      / Stück *
      € 160,48
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

    Plantasche, volta

    Transparent: Ja
    Werkstoff: Kunststoff

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ407
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf