The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Energie
    • VA48BN
    EAN
    3250616411364
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Energie

    Kleinv., volta, APV, 4x12PLE, IP30, 640x305x96,5mm Außenmass VA48BN

    Preis
    € 160,48
    / Stück *
    € 160,48
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kleinv., volta, APV, 4x12PLE, IP30, 640x305x96,5mm Außenmass

    VA48BN

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (11)
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 1 Produkte verfügbar
    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 2 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 2 Produkte verfügbar
    • Rangier­feld für Gehäuse 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • Schließ­system
    • Abdeck­leiste
    • Plan­ta­sche
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • Rangier­feld für Gehäuse
    • Steck­dose für Reihen­einbau
    • Tür/­Be­di­en­feld
    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • VZ711

      Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

      € 6,71  / Stück*
    • VZ302N

      Schliessung, Volta, Standard, zum Einbau in Türgriff

      € 59,97  / Stück*
    • S30N

      Abdeckclip (Satz), 10x18mm/2x9mm, RAL9010, zum Verschließen der Geräteschlitze

      € 11,36  / Stück*
    • S35S

      Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

      € 4,69  / Stück*
    • VZ407

      Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

      € 10,38  / Stück*
    • VZ408

      Kabelabfangschienen Volta APV

      € 17,40  / Stück*
    • VZ698

      Kabelhalter, volta, APV, 6 Stück

      € 9,35  / Stück*
    • FZ12MMO

      Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt

      € 68,19  / Stück*
    • VZ00AS

      Schuko-Steckdose, universal, 3fach drehbar, geschraubt, Hutschienenmontage

      € 127,73  / Stück*
    • VA48T

      Tür, volta, APV, 4-reihig, Stahlblech, mit Türschild

      € 58,56  / Stück*
    • VZ412

      Rangierkanal, volta, APV

      € 62,71  / Stück*

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      400 - 400 V
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein
    • Montage auf
      Aufputz
    Elek­tri­scher Strom
    • Bemes­sungs­strom IN
      63 A
    Leis­tung
    • Maxi­male Verlust­leis­tung pro Schrank bei ΔT=20K
      20,50 W
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Schienen
      4
    • Anzahl Reihen
      4
    • Anzahl Felder
      1
    • Mit Schloss
      Nein
    • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
      Ja
    • Mit Erdungs­klem­men­block
      Ja
    • Mit Monta­ge­platte
      Nein
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      48
    • Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klem­men­schiene
      96
    Funk­ti­onen
    • Mit Leitungs­ein­füh­rung
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      640 mm
    • Breite
      305 mm
    • Tiefe
      96,50 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      12
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      0
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Art der Schranktür
      Einzeltür
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Ultra­vi­o­lettstrahlen beständig
      Nein
    Sicherheit
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse II
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schlie­ßungstyp
      Ohne Schloss
    • Glühdraht­test
      650 °C
    • Schutzart IP mit Tür
      IP30

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA48BN
    PDF
    Hager RoHS Report VA48BN
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VA48BN | Hager Deutschland

      Produktbild VA48BN

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VA48BN | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VA48BN

      Kleinv., volta, APV, 4x12PLE, IP30, 640x305x96,5mm Außenmass

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung International 2022-07-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Bestellhilfe

      Bild Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler | Hager Deutschland

      Bestellübersicht Schutzgeräte, Phasenschienen, Kleinverteiler

      Einfache Auswahl der passenden Artikel mit der klickbaren Bestellübersicht

      PDF
      9,21 MB
      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • BIM Revit Objekte

      Bild BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12

      RFA
      1,13 MB
      Bild BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12 | Hager Deutschland

      BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12

      RFA
      1,14 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,25 MB
      Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

      Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,23 MB
      Bild Range Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System surface mounted  hosted-V2021 | Hager Deutschland

      Range Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System surface mounted hosted-V2021

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,24 MB
      Bild Range Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System surface mounted  no hosted-V2021 | Hager Deutschland

      Range Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System surface mounted no hosted-V2021

      BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

      RFA
      1,22 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Declaration | Hager Deutschland

      Declaration

      Konformitätserklärung International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ551N - Hutschiene Volta einzeln
      VZ551N
      Hutschiene Volta einzeln
      Preis
      € 5,25
      / Stück *
      € 5,25
      / Stück *
    • 2
      VA12BN - Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass
      VA12BN
      Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 77,88
      / Stück *
      € 77,88
      / Stück *
    • 3
      VU24AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß
      VU24AT
      Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß
      Preis
      € 90,69
      / Stück *
      € 90,69
      / Stück *
    • 4
      VU36AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
      VU36AT
      Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
      Preis
      € 126,26
      / Stück *
      € 126,26
      / Stück *
    • 5
      VA24BN - Kleinvereiler, volta, APV, 2x12PLE, IP30, 370x305x96,5mm Außenmass
      VA24BN
      Kleinvereiler, volta, APV, 2x12PLE, IP30, 370x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 101,59
      / Stück *
      € 101,59
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kleinv., volta, APV, 4x12PLE, IP30, 640x305x96,5mm Außenmass

    Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, zertifiziert nach OVE EN 61439-1/-3. Der Verteiler ist außerdem geprüft nach OVE EN 60670-24 und DIN 43871, geeignet für den Einsatz in Wohngebäuden nach OVE E 8015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech und DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE und N-Klemme in montagefreundlicher QuickConnect Technik. Hinweis: Tür aus Stahlblech ist nicht enthalten (Zubehör).

    Montage auf: Aufputz
    Anzahl der Schienen: 4
    Anzahl Reihen: 4
    Anzahl Felder: 1
    Anzahl Module: 48
    Anzahl der halben Module von 17,5 mm pro Klemmenschiene: 96
    Höhe: 640 mm
    Breite: 305 mm
    Tiefe: 96,50 mm
    Anzahl Schranktüren: 0
    Anzahl der Schlösser: 0
    Werkstoff: Kunststoff
    Schutzklasse: Schutzklasse II
    Stoßfestigkeit IK: IK07
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Halogenfrei: Nein
    Schließungstyp: Ohne Schloss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VA48BN
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf