The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Energie
    • VZ699
    EAN
    3250616666993
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Energie

    Kabelhalter, Volta, 6Stück, zum Halten und seitlichen Führen von Drähten VZ699

    Preis
    € 8,52
    / Stück *
    € 8,52
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Kabelhalter, Volta, 6Stück, zum Halten und seitlichen Führen von Drähten

    VZ699

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand­mon­tage
    Abmes­sungen
    • Höhe
      48 mm
    • Breite
      20 mm
    • Tiefe
      29 mm
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    • RAL Nummer
      9005

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ699
    PDF
    RoHS Report VZ699
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ699 | Hager Deutschland

      Produktbild VZ699

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ699 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ699

      Kabelhalter, Volta, 6Stück, zum Halten und seitlichen Führen von Drähten

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ551N - Hutschiene Volta einzeln
      VZ551N
      Hutschiene Volta einzeln
      Preis
      € 5,25
      / Stück *
      € 5,25
      / Stück *
    • 2
      VA12BN - Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass
      VA12BN
      Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 77,88
      / Stück *
      € 77,88
      / Stück *
    • 3
      VU24AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß
      VU24AT
      Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß
      Preis
      € 90,69
      / Stück *
      € 90,69
      / Stück *
    • 4
      VU36AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
      VU36AT
      Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
      Preis
      € 126,26
      / Stück *
      € 126,26
      / Stück *
    • 5
      VA24BN - Kleinvereiler, volta, APV, 2x12PLE, IP30, 370x305x96,5mm Außenmass
      VA24BN
      Kleinvereiler, volta, APV, 2x12PLE, IP30, 370x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 101,59
      / Stück *
      € 101,59
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Kabelhalter, Volta, 6Stück, zum Halten und seitlichen Führen von Drähten

    Kabelhalter, volta

    Höhe: 48 mm
    Breite: 20 mm
    Tiefe: 29 mm
    Werkstoff: Kunststoff
    RAL Nummer: 9005

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ699
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf