Kleinv.,Volta,APV,1x12PLE,IP30 • VA12BN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
    Digitale Zeitschaltuhren
    Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
    Mehr erfahren
    • Lösungen
    • Aktuelles
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Energieverteilung
      • Kleinverteiler volta
      • Notstromverteiler
      • Feldverteiler-Familie
      • AC-Sammlerverteiler
      • Energiezähler
      • Digitale Zeitschaltuhren
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Leitungsführung- & Raumanschlusssysteme
      • Brüstungskanalsysteme
      • Leitungsführungssysteme
      • Mediensäule
      • Geräteeinbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Präsenz- und Bewegungsmelder
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihr Projekt
      • Einfamilienhaus
      • Bürogebäude
      • Hotel
      • Handel
      • Mehrfamilienhaus
      • Digitales Klassenzimmer
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Für Ihre Tätigkeit
      • Elektrotechniker
      • Elektroplaner
      • Schaltanlagenbau
      • Alle ansehen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Referenzen
      Digitale Zeitschaltuhren
      Mit der All-in-one-Lösung für jeden Anwendungsfall gewappnet.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Tools
    Hagercad Planungssoftware
    Besser planen als je zuvor.
    Mehr erfahren
    • Tools
    • Hagercad Planungssoftware
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Ihr digitaler Assistent - Hager Ready
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Zeitschaltuhren - mood App
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Mediensäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Brüstungskanal-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Raumsäulen-Konfigurator
      Hagercad Planungssoftware
      Besser planen als je zuvor.
      Mehr erfahren
    • Alle ansehen
  • Wissen
    Trainings & Events
    Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
    Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Wissen
    • e-nnovation - Fachmesse
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • How-to Videos
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Social Media
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • FAQ
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • BIM-Objekte
      Trainings & Events
      Bei Events, Trainings & Web-Seminaren informieren wir Sie über Produktneuheiten, Normen oder Branchentrends.
      Zum Veranstaltungs-Kalender
    • Alle ansehen
  • Service
    Download-Center
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zum Download-Center
    • Service
    • Downloads
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • connect - Das Neugründer-Netzwerk
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Newsletter Anmeldung
      Download-Center
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zum Download-Center
    • Alle ansehen
  • Über uns
    Ihr Ansprechpartner
    Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
    Zu unserem Team
    • Über uns
    • Kontakt
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Nachhaltigkeit
      Ihr Ansprechpartner
      Ob komplexe Aufgabenstellung, kompetete Beratung oder schnelle Unterstützung - unser Team ist für Sie da.
      Zu unserem Team
    • Alle ansehen
  • Alle Kategorien anzeigen
Account
  • Katalog
  • Vertei­ler­sys­teme
  • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
  • volta Klein­ver­teiler Energie
  • VA12BN
Aktuelle Suche
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Bild Filter | Hager Deutschland Filter
Produkteanzeigen

Unsere meistgesehenen Produkte

5
1
VU60AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 5x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 865x335x90mm Nischenmaß
VU60AT
Kleinverteiler, volta, UPV, 5x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 865x335x90mm Nischenmaß
Preis
 217,42 €
/ Stück *
 217,42 €
/ Stück *
2
VA36T - Tür, volta,APV,3-reihig, Stahlbech, mit Türschild
VA36T
Tür, volta,APV,3-reihig, Stahlbech, mit Türschild
Preis
 46,39 €
/ Stück *
 46,39 €
/ Stück *
3
VU48AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 4x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 740x335x90mm Nischenmaß
VU48AT
Kleinverteiler, volta, UPV, 4x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 740x335x90mm Nischenmaß
Preis
 162,50 €
/ Stück *
 162,50 €
/ Stück *
4
VU36AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
VU36AT
Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
Preis
 114,75 €
/ Stück *
 114,75 €
/ Stück *
5
VA48BN - Kleinv., volta, APV, 4x12PLE, IP30, 640x305x96,5mm Außenmass
VA48BN
Kleinv., volta, APV, 4x12PLE, IP30, 640x305x96,5mm Außenmass
Preis
 145,85 €
/ Stück *
 145,85 €
/ Stück *
VA12BN - Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass
VA12BN - Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass
VA12BN - Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass

Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass

VA12BN

VA12BN - Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass
VA12BN - Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass
VA12BN - Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass
  • Vertei­ler­sys­teme

Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass VA12BN

EAN
3250616411333
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
70,78 €
/ Stück *
 70,78 €
/ Stück *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 2 Produkte verfügbar
  • Rangier­feld für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen 2 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 5 weitere Produkte verfügbar

Vervollständigen Sie Ihr System

  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
  • Tür/­Be­di­en­feld
  • Rangier­feld für Gehäuse
  • Schließ­system
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
  • Plan­ta­sche
  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
  • Abdeck­leiste
  • Monta­geschiene
  • VZ412

    Rangierkanal, volta, APV

     57,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VA12K

    Tür, volta, APV, 1-reihig, klarsicht, mit Türschild

     45,28 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VA12T

    Tür, volta, APV ,1-reihig, Stahlblech, mit Türschild

     35,90 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ12MM

    Patch-Panel, univers 12-fach(E-Dat) inkl 6xRJ45 Module, f.Hutschiene/geschraubt

     157,49 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • FZ12MMO

    Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt

     61,97 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ302N

    Schliessung, Volta, Standard, zum Einbau in Türgriff

     54,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ711

    Klemmenträger, volta, für Verteilergröße 12 PLE, golf, vector, Zubehör

     6,10 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ713

    Adapter 1 Modul. Quick Connect in volta APV, 10 Stück

     25,00 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ407

    Plantasche, Volta, 220x240mm, für Dokumente, klarsicht

     9,43 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ698

    Kabelhalter, volta, APV, 6 Stück

     8,50 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • S30N

    Abdeckclip (Satz),10x18mm/2x9mm,RAL9010,zum Verschließen der Geräteschlitze

     10,33 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • S35S

    Abdeckstreifen, univers Z, 219 mm, für 12 PLE, brechbar

     4,26 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
  • VZ406

    Hutschiene, Volta, abgesenkt, für Mauerkasten

     4,99 €  / Stück*
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    63 A
Ausstat­tung
  • Anzahl Reihen
    1
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Ja
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    245 mm
  • Breite
    305 mm
  • Tiefe
    96,50 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    12
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    0
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Ultra­vi­o­lettstrahlen beständig
    Ja
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK07
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss
  • Glühdraht­test
    750 °C

Umweltwert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
REACH declaration VA12BN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,99 kB

Downloads

  • Produktbild

    Bild VA12BN | Hager Deutschland

    Produktbild VA12BN

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2022-07-07 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2022-07-07

    PDF
    4,90 MB
  • Katalog

    Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

    AT Partnerkatalog 2025/2026

    Gültig ab 01.01.2025

    PDF
    7,66 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,25 MB
    Bild Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Range : Volta. Surface mounted switchboard IP30 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,23 MB
    Bild Range Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System surface mounted  hosted-V2021 | Hager Deutschland

    Range Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System surface mounted hosted-V2021

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,24 MB
    Bild Range Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System surface mounted  no hosted-V2021 | Hager Deutschland

    Range Volta enclosures for AT (Lang. : de) IP30 with installation System surface mounted no hosted-V2021

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    RFA
    1,22 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    VU12AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 1x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 340x335x90mm Nischenmaß
    VU12AT
    Kleinverteiler, volta, UPV, 1x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 340x335x90mm Nischenmaß
    Preis
     77,15 €
    / Stück *
     77,15 €
    / Stück *
  • 2
    VU24AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß
    VU24AT
    Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß
    Preis
     82,43 €
    / Stück *
     82,43 €
    / Stück *
  • 3
    VU36AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
    VU36AT
    Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
    Preis
     114,75 €
    / Stück *
     114,75 €
    / Stück *
  • 4
    VU36CJG - Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, mit 1xCJG440D
    VU36CJG
    Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, mit 1xCJG440D
    Preis
     166,90 €
    / Stück *
     166,90 €
    / Stück *
  • 5
    VU48AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 4x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 740x335x90mm Nischenmaß
    VU48AT
    Kleinverteiler, volta, UPV, 4x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 740x335x90mm Nischenmaß
    Preis
     162,50 €
    / Stück *
     162,50 €
    / Stück *

Ausschreibungstext

Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass

Installationskleinverteiler Aufputz aus Kunststoff, zertifiziert nach OVE EN 61439-1/-3. Der Verteiler ist außerdem geprüft nach OVE EN 60670-24 und DIN 43871, geeignet für den Einsatz in Wohngebäuden nach OVE E 8015. Zum Einbau von Geräten bis 63 A mit max. 70 mm Einbautiefe nach Maßnorm DIN 43880. Bemessungsspannung 400V/50Hz. Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert. Bestehend aus Kunststoffbodenplatte mit serienmäßigem Leitungsabfang, Geräteträger aus verzinktem Stahlblech und DIN Hutschiene zum Einbau von Modulargeräten nach DIN 43880. Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, serienmäßig plombierbar. Fingersichere PE und N-Klemme in montagefreundlicher QuickConnect Technik. Hinweis: Tür aus Stahlblech ist nicht enthalten (Zubehör).

Montage auf: Aufputz
Anzahl Reihen: 1
Höhe: 245 mm
Breite: 305 mm
Tiefe: 96,50 mm
Anzahl Schranktüren: 0
Werkstoff: Kunststoff
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VA12BN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
*Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

  • Energieverteilung
  • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
  • Gebäudeautomation

 

 

Kontakt & Service

  • Kontakt
  • Unser Team
  • Download-Center

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Karriere

Wer wir sind

Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutzerklärung
  • Cookies
  • Sicherheitslücken melden
  • AGBs

 

Hager Electro Ges.m.b.H.
Dieselgasse 3
2333 Leopoldsdorf