The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Energie
    • VA12T
    Stahlblechtür für 1-reihiger volta Verteiler ist ideal für kleinflächige Installationen. Ausgestattet mit einem Türschild für klare Kennzeichnung, gewährleistet der Verteilerkasten eine sichere und übersichtliche elektrische Verteilung. Ideal für Wohn- und Geschäftsbereiche.
    EAN
    3250616410619
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Energie

    Tür, volta, APV ,1-reihig, Stahlblech, mit Türschild VA12T

    Preis
    € 39,50
    / Stück *
    € 39,50
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tür, volta, APV ,1-reihig, Stahlblech, mit Türschild

    VA12T

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 1 Produkte verfügbar
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse
    • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung
    • VZ412

      Rangierkanal, volta, APV

      € 62,71  / Stück*
    • VZ698

      Kabelhalter, volta, APV, 6 Stück

      € 9,35  / Stück*

    Passend zu

    • VA12BN

      Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96, 5mm Außenmass

      € 77,88  / Stück*

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Aufputz
    Abmes­sungen
    • Höhe
      225 mm
    • Breite
      285 mm
    • Tiefe
      36 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Metall
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      1
    • Anzahl Schlüssel
      1
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VA12T
    PDF
    RoHS Report VA12T
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VA12T | Hager Deutschland

      Produktbild VA12T

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VA12T | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VA12T

      Tür, volta, APV ,1-reihig, Stahlblech, mit Türschild

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2026

      Gültig ab 01.06.2026

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung International 2023-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VZ551N - Hutschiene Volta einzeln
      VZ551N
      Hutschiene Volta einzeln
      Preis
      € 5,25
      / Stück *
      € 5,25
      / Stück *
    • 2
      VA12BN - Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96,5mm Außenmass
      VA12BN
      Kleinverteiler, volta, APV, 1x12PLE, IP30, 245x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 77,88
      / Stück *
      € 77,88
      / Stück *
    • 3
      VU24AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß
      VU24AT
      Kleinverteiler, volta, UPV, 2x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 490x335x90mm Nischenmaß
      Preis
      € 90,69
      / Stück *
      € 90,69
      / Stück *
    • 4
      VU36AT - Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
      VU36AT
      Kleinverteiler, volta, UPV, 3x12PLE, IP30, Stahlbl.tür, 615x335x90mm Nischenmaß
      Preis
      € 126,26
      / Stück *
      € 126,26
      / Stück *
    • 5
      VA24BN - Kleinvereiler, volta, APV, 2x12PLE, IP30, 370x305x96,5mm Außenmass
      VA24BN
      Kleinvereiler, volta, APV, 2x12PLE, IP30, 370x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 101,59
      / Stück *
      € 101,59
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Tür, volta, APV ,1-reihig, Stahlblech, mit Türschild

    Tür für Aufputz-Kleinverteiler aus Stahlblech pulverbeschichtet und eingebrannt. Tür frontbündig mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren, Türverschluss mit frontbündiger Griffmulde und selbsttätig zurückklappenden Griff. Türanschlag rechts oder links.

    Höhe: 225 mm
    Breite: 285 mm
    Tiefe: 36 mm
    Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 0
    RAL Nummer: 9010
    Farbe: Reinweiß
    Werkstoff: Metall
    Anzahl Reihen: 1
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Schließungstyp: Schnappverschluss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VA12T
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf