Ausbaupaket, volta, 2x12PLE, UPV/HWV, mit Rahmen und Tür, QC-PE-Klemme VZ24AU
EAN
3250616669390
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H12
Preis
75,44 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Technische Merkmale
Werkstoff
-
RAL Nummer9010
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Bestellhilfe
Bestellhilfe de-AT 2024-01-16
PDF1,18 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2024
Gültig ab 01.01.2024
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kBKonformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Ausbaupaket, volta, 2x12PLE, UPV/HWV, mit Rahmen und Tür, QC-PE-Klemme
Volta Ausbaupaket passend für den volta Mauerkasten Vx24NK mit einem Traggerüst für 24+4PLE aus verzinktem Stahlblech, einer Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, drehbaren Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Die Tür ist frontbündig einbaubar mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Der Türverschluss hat eine frontbündige Griffmulde mit selbsttätig zurückklappendem Griff. Ohne zusätzliche Demontage des Blendrahmens kann der Türanschlag rechts oder links gewählt werden. Im Lieferumfang enthalten ist eine Schaltplanbefestigung für die Tür, seitlichen Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern und einer QC PE-Klemme mit 22 Klemmstellen. Als Komplettverteiler entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 60670-24 zum Einbau von Geräten bis 63A mit 70mm Einbautiefe. Bemessungsspannung 400V / 50Hz, Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ24AU
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Volta Ausbaupaket passend für den volta Mauerkasten Vx24NK mit einem Traggerüst für 24+4PLE aus verzinktem Stahlblech, einer Geräteabdeckung aus Kunststoff mit 46 mm Geräteschlitz, Schnellverschlussbefestigung mit 90° Drehung, drehbaren Blendrahmen mit Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, mit 15 mm Putzausgleich. Die Tür ist frontbündig einbaubar mit innenliegenden handbedienbaren Scharnieren. Der Türverschluss hat eine frontbündige Griffmulde mit selbsttätig zurückklappendem Griff. Ohne zusätzliche Demontage des Blendrahmens kann der Türanschlag rechts oder links gewählt werden. Im Lieferumfang enthalten ist eine Schaltplanbefestigung für die Tür, seitlichen Leitungsführungskanal mit Kabelhalteklammern und einer QC PE-Klemme mit 22 Klemmstellen. Als Komplettverteiler entsprechend ÖVE/ÖNORM EN 60670-24 zum Einbau von Geräten bis 63A mit 70mm Einbautiefe. Bemessungsspannung 400V / 50Hz, Schutzart IP30, Schutzklasse II schutzisoliert.
RAL Nummer: 9010
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ24AU
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.