The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Vertei­ler­sys­teme
    • Klein­ver­teiler IP30 bis IP65
    • volta Klein­ver­teiler Energie
    • VZ103W
    EAN
    3250611008415
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H12
    • volta Klein­ver­teiler Energie
    • volta Klein­ver­teiler Projekt­lie­fer­form
    • Mehr sehen

    Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 3 reihig VZ103W

    Preis
    € 110,90
    / Stück *
    € 110,90
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 3 reihig

    VZ103W

    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Kompa­ti­bi­lität
    • Passend zu Schran­kart
      Unter­putz, Hohl­wand­mon­tage
    Abmes­sungen
    • Höhe
      630,50 mm
    • Breite
      348 mm
    • Tiefe
      36 mm
    Abde­ckung, Tür
    • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
      Nein
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    Werk­stoff
    • RAL Nummer
      9010
    • Farbe
      Rein­weiß
    • Produkt­farbe
      Rein­weiß
    • Werk­stoff
      Metall
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Archi­tektur
    • Posi­tion Schranktür
      Links
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    • Schlie­ßungstyp
      Schnapp­ver­schluss
    Ausstat­tung
    • Anzahl Reihen
      3
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Geeignet für Aussen­be­reich
      Nein

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ103W
    PDF
    RoHS Report VZ103W
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild VZ103W | Hager Deutschland

      Produktbild VZ103W

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt VZ103W | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt VZ103W

      Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 3 reihig

      PDF
    • Bestellhilfe

      Bild Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler | Hager Deutschland

      Planungsvorlage Wohnungs- & Installationsverteiler

      Mit dieser praktischen Checkliste Wohnungs- & Installationsverteiler ganz einfach planen (24AT003MC)

      PDF
      1,18 MB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      VA36BN - Kleinverteiler, volta, APV, 3x12PLE, IP30, 515x305x96,5mm Außenmass
      VA36BN
      Kleinverteiler, volta, APV, 3x12PLE, IP30, 515x305x96, 5mm Außenmass
      Preis
      € 131,28
      / Stück *
      € 131,28
      / Stück *
    • 2
      VZ699 - Kabelhalter, Volta, 6Stück, zum Halten und seitlichen Führen von Drähten
      VZ699
      Kabelhalter, Volta, 6Stück, zum Halten und seitlichen Führen von Drähten
      Preis
      € 8,52
      / Stück *
      € 8,52
      / Stück *
    • 3
      VZ302N - Schliessung, Volta, Standard, zum Einbau in Türgriff
      VZ302N
      Schliessung, Volta, Standard, zum Einbau in Türgriff
      Preis
      € 59,97
      / Stück *
      € 59,97
      / Stück *
    • 4
      VH48AT - Kleinverteiler, volta, HWV, 4x12PLE, Stahlbl.tür, 720x314x87mm Ausschnittmass
      VH48AT
      Kleinverteiler, volta, HWV, 4x12PLE, Stahlbl.tür, 720x314x87mm Ausschnittmass
      Preis
      € 199,96
      / Stück *
      € 199,96
      / Stück *
    • 5
      VA24T - Tür, volta, APV, 2-reihig, Stahlblech,  mit Türschild
      VA24T
      Tür, volta, APV, 2-reihig, Stahlblech, mit Türschild
      Preis
      € 44,92
      / Stück *
      € 44,92
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Blendrahmen, volta, mit geschlitzter Kunststofftür (Stahlblechrahmen), 3 reihig

    Blendrahmen, volta

    Höhe: 630,50 mm
    Breite: 348 mm
    Tiefe: 36 mm
    Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 0
    RAL Nummer: 9010
    Farbe: Reinweiß
    Werkstoff: Metall
    Anzahl Reihen: 3
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP30
    Schließungstyp: Schnappverschluss

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : VZ103W
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf