Montageplatte, volta, segmentiert, 95x265 mm, mit Schrauben VZ00LK
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 48 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe95 mm
-
Breite265 mm
-
Tiefe4 mm
-
WerkstoffAcrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA), Polycarbonat (PC)
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VZ00LK
Montageplatte, volta, segmentiert, 95x265 mm, mit Schrauben
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung für VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, APV (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04)
Montageanleitung International 2016-04-19
PDF3,13 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Konformitätserklärung International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Ausschreibungstext
Kunststoff Montageplatte für den einfachen und sicheren Einbau anstelle der Hutschiene. Die Montageplatte kann wahlweise mittels Schlüsselloch an jeder Position einer Hutschiene montiert werden. Die Segmentierung dient als Hilfe zur schnellen Montage von Multimedia - Komponenten wahlweise mit dem Gerätehalter bzw. Befestigungssatz.
Höhe: 95 mm
Breite: 265 mm
Tiefe: 4 mm
Werkstoff: Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA)
Polycarbonat (PC)
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ00LK
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...