Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 10 Modul, UV-stabil, ohne Leitungseinführung VE110SN
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
QuickConnect-Klemme 17 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 2 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar -
Kabelverschraubung 5 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 1 Produkte verfügbar -
Querverbinder/Brücker für Reihenklemme 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen6
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb1000 - 1000 V
-
Geeignet für AussenbereichJa
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom63 A
-
Anzahl der Schienen1
-
Anzahl Reihen1
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockNein
-
Mit ErdungsklemmenblockNein
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module10
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe210 mm
-
Breite237 mm
-
Tiefe114 mm
-
Breite in Teilungseinheiten10
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
WerkstoffPolycarbonat (PC)
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
Ultraviolettstrahlen beständigJa
-
SchutzklasseSchutzklasse II
-
Stoßfestigkeit IKIK07
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP65
-
SchließungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest850 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VE110SN
Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 10 Modul, UV-stabil, ohne Leitungseinführung
PDF -
Montageanleitung
6LE004022B
Montageanleitung International 2022-02-07
PDF3,75 MB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12
RFA1,41 MBBIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12
RFA1,39 MBRange : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,41 MBRange : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,39 MBRange Vector enclosures for AT (Lang. : de) IP65 with installation System hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,40 MBRange Vector enclosures for AT (Lang. : de) IP65 with installation System no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,39 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Ausschreibungstext
Installationskleinverteiler aus Polycarbonat (UV-beständig), nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar.
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 1
Anzahl Reihen: 1
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 10
Höhe: 210 mm
Breite: 237 mm
Tiefe: 114 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Polycarbonat (PC)
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK07
IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VE110SN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...