Drainagestopfen, vector, Größe M20 VZ759
Preis
6,08 €
/ Stück
*
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 23 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe12,50 mm
-
Breite25,50 mm
-
Tiefe25,50 mm
Werkstoff
-
WerkstoffKunststoff
-
OberflächeUnbehandelt
-
FarbeWeiß
Abdeckung, Tür
-
Tür enthaltenNein
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VZ759
Drainagestopfen, vector, Größe M20
PDF -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Drainagestopfen, vector, Größe M20
Drainagestopfen, vector
Höhe: 12,50 mm
Breite: 25,50 mm
Tiefe: 25,50 mm
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Weiß
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ759
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Drainagestopfen, vector
Höhe: 12,50 mm
Breite: 25,50 mm
Tiefe: 25,50 mm
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Weiß
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ759
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!