Schloss, vector, mit 2 Schlüsseln VZ311
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 27 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe10 mm
-
Breite10 mm
-
Tiefe14 mm
-
FarbeGrau
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VZ311
Schloss, vector, mit 2 Schlüsseln
PDF -
Tipps
Tipps de-AT 2022-08-10
PDF710,85 kB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-05-09
PDF836,07 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-24
PDF219,53 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-24
PDF225,65 kB
Ausschreibungstext
Schloss, Vector II, mit 2 Schlüsseln.
Höhe: 10 mm
Breite: 10 mm
Tiefe: 14 mm
Farbe: Grau
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ311
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...