Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 12PLE, mit Rangierkanal VE112DN
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
QuickConnect-Klemme 17 Produkte verfügbar -
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 2 Produkte verfügbar -
Gängiges Zubehör 1 Produkte verfügbar -
Durchführungstülle 3 Produkte verfügbar -
Zubehör/Ersatzteile für Klemmen 2 Produkte verfügbar -
Abdeckleiste 1 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Technische Merkmale
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen12
-
Nennspannung400 - 400 V
-
Betriebsspannung bei Dauerbetrieb1000 - 1000 V
-
Geeignet für AussenbereichNein
-
Montage aufAufputz
-
Nennstrom63 A
-
Anzahl der Schienen1
-
Anzahl Reihen1
-
Anzahl Felder1
-
Mit SchlossNein
-
Mit NeutralleiterklemmenblockJa
-
Mit ErdungsklemmenblockJa
-
Mit MontageplatteNein
-
Anzahl Module12
-
Mit LeitungseinführungJa
-
Höhe302 mm
-
Breite310 mm
-
Tiefe151 mm
-
Breite in Teilungseinheiten12
-
Anzahl Schranktüren1
-
Anzahl der Schlösser0
-
Mit transparentem Deckel/TürJa
-
WerkstoffPolystyrol (PS)
-
RAL Nummer7035
-
FarbeLichtgrau
-
Ultraviolettstrahlen beständigNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP65
-
SchließungstypSchnappverschluss, Ohne Schloss
-
Glühdrahttest750 °C
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VE112DN
Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 12PLE, mit Rangierkanal
PDF -
Montageanleitung
6LE001216D
Montageanleitung International 2022-02-07
PDF4,24 MB
6VU00700G
Montageanleitung International 2020-01-01
PDF1,93 MB
Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)
QuickConnect PE/N-Klemme
PDF608,90 kB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
BIM Revit Objekte
BIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12
RFA1,41 MBBIM Revit Objekte de-AT 2026-02-12
RFA1,39 MBRange : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,41 MBRange : Vector. Switchboard IP65 with DIN rail system. German - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,39 MBRange Vector enclosures for AT (Lang. : de) IP65 with installation System hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,40 MBRange Vector enclosures for AT (Lang. : de) IP65 with installation System no hosted-V2021
BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01
RFA1,39 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Ausschreibungstext
Installationskleinverteiler AP aus Kunststoff, nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander. Eingebaute PE/N-Klemmen Schnellsteckklemme, Oberteil mit 46 mm Geräteschlitz. Klarsichttür frontbündig, rechts oder links anschlagbar, plombierbar, abschließbar, Verteiler anflanschbar.
Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 1
Anzahl Reihen: 1
Anzahl Felder: 1
Anzahl Module: 12
Höhe: 302 mm
Breite: 310 mm
Tiefe: 151 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 0
Werkstoff: Polystyrol (PS)
IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
Halogenfrei: Nein
Schließungstyp: Schnappverschluss
Ohne Schloss
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VE112DN
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...