Adapter, vector, für Klemmenträger VZ744
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 39 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe50 mm
-
Breite73 mm
-
Tiefe22 mm
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7030
-
WerkstoffKunststoff
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VZ744
Adapter, vector, für Klemmenträger
PDF -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-05-09
PDF836,07 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Ausschreibungstext
adapter, vector
Höhe: 50 mm
Breite: 73 mm
Tiefe: 22 mm
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7030
Werkstoff: Kunststoff
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ744
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...