Kabelverschraubung, vector, IP65, M16, Kunststoff VZ016M
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Komponenten für Verdrahtung, Kabeleinführung und Kabelbefestigung 1 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 96 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe35,50 mm
-
Schlüsselweite in mm20 mm
-
Gewindelänge8 mm
-
Klemmbereich5 - 10 mm
-
WerkstoffPolyamid (PA), Thermoplast
-
FarbeLichtgrau
-
RAL Nummer7035
-
OberflächeUnbehandelt
-
SchlagfestJa
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP65
-
Betriebstemperatur-20 - 100 °C
-
Gewindemaß metrisch0 - 16
-
Mit BiegeschutzJa
-
Mit GegenmutterJa
-
Explosionsgeprüfte AusführungNein
-
Gewindesteigung1,50
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt VZ016M
Kabelverschraubung, vector, IP65, M16, Kunststoff
PDF -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-11-14
PDF257,02 kB
Declaration
Konformitätserklärung International 2022-12-19
PDF258,36 kB
Ausschreibungstext
Kabelverschraubung, vector, IP65, M16, Kunststoff.
Höhe: 35,50 mm
Gewindelänge: 8 mm
Klemmbereich: 5 - 10 mm
Werkstoff: Polyamid (PA)
Thermoplast
RAL Nummer: 7035
Oberfläche: Unbehandelt
Schlagfest: Ja
IP-Klasse (Ingress Protection): IP65
Gewindemaß metrisch: 0 - 16
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : VZ016M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...