Energiövervakning med
agardio.manager
En vidareutveckling

Tydlig överskådlighet, ökad energieffektivitet och lägre driftskostnader
Energieffektivitet är i dag högsta prioritet för byggnadsdesigners och elkonsulter. Förutsättningen för god energihantering är kontinuerlig energiövervakning. Via agardiosystemet från Hager kopplas valda mätprodukter till en lokal server. På så sätt kan oönskade energiförbrukare identifieras på ett överskådligt sätt. Med agardio.manager skapar du en helt transparent energikonsumtion på alla nivåer i din elinstallation – från energikällan till alla byggnadsdelar. Med energiövervakningssystem erhålls en lättöverskådlig information som underlag för reducerande åtgärder med lägre driftskostnader.
Tydliga fördelar:
- Tydlig överskådlighet
- Ökad energieffektivitet
- Lägre driftskostnader
- Snabb analys av felkällor
- Optimering av det lokala elnätet
- Utökat systemskydd i fastigheter

Tekniska
egenskaper:
- Komplett energiövervakning
- Mätvärdeskommunikation via Modbus RTU
- Kompatibel med mätdata från externa tillverkare
- Klart för användning för MID-kompatibla faktureringsmodeller
- Lättförståeliga och tydliga larmfunktioner när gränsvärden överskrids
- Komplett konsumtionsdokumentation
- Helt underhållsfri systemdrift
- Enkel att komplettera med fler mätorgan

Agardio energiövervakningssystem
Enkelt och effektivt
Upp till 32 mätenheter kan anslutas till agardio.manager via Modbus RTU - förutom Hagerenheter kan även mätutrustning från externa tillverkare kopplas in mot systemet. Vid behov kan mätdata överföras till ett övergripande Building Management System, BMS, via BacNet för ytterligare tillgänglighet och kvalitet.

Öka effektiviteten - minska kostnaderna
Fler och fler företag strävar efter certifiering enligt energihanteringsstandarden ISO 50001 för att förbättra klassificeringen (EIEC) av energieffektiviteten i sina elsystem. Med agardio.manager uppnås de uppsatta energimålen genom systemets enkelhet och minimal programmering för driftsättning. Servern, som är systemets hjärna består av en digital enhet där alla deltagare är förprogrammerade, så endast definition av mätenheter behöver initieras och namnges till Modbus RTU som distribuerar kommunikationen.
Attraktiv visualisering av alla mätvärden
Energiövervakningssystemet agardio samlar inte bara alla förbrukningsdata utan indikerar nödvändiga åtgärder på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Förutom den aktuella energiförbrukningen kan fakta och data om eldistributionen utläsas såsom nätverkskvalitet, övertoner, förbrukningstoppar och mycket mer. Alla värden kan exporteras i CSV -format och vidare bearbetas i Excel alternativt sparas på en FTP -server. Med hjälp av meddelandefunktionen via e-post kan larmmeddelanden som systemstörningar eller felmeddelanden vidarebefordras dygnet runt.
Startsida agardio funktionsbeskrivning
07:42