FFW
Kombicentral för bostäder
Utrymme för smarta lösningar
Kombicentral med media- och elfördelning
Som infällt och utanpåliggande utförande
Med FFW kombicentral får du in både kraft och mediautrustning i samma central. I mediadelen finns utrymme för externa komponenter som fiberanslutning, router och switch. Kombicentralen finns i både infällt och utanpåliggande utförande. Du kan välja dörr med wifi-fönster som tillbehör för att säkerhetsställa att signalen kommer ut. Dörren kan du naturligtvis vänster- eller högerhänga.
Bakom dörren på
FFW
- Mediacentralen är försedd med en hålad montageplåt för att kunna fästa externa IT-komponenter i kapslingen. Till din hjälp har du speciella gummi-stroppar och fästskruvar för mediautrustningen på plåten.
- Kapslingarna är försedda med sex 230 V-uttag för externa komponenter, fyra upptill och två nertill.

Fördelar med FFW
Kombicentralen FFW kommer med antingen 2, 3 eller 4 x 15 modulplatser och mediaplåt samt infällda centraler med två olika djup. Strömförsörjning av externa komponenter är tillgängligt via sex uttag som är enkla att fästa.
Fler kombimediakapslingar från Hager
Ytterligare information
- PDF2,2 Mb