Kapslingen FW Infälld
Multifunktionell för alla applikationer
Kombicentral med media- och elfördelning
för installation i hålvägga
Letar du efter en multifunktionell kapsling för alla applikationer? FW-skåpet för infälld montering finns i fler storlekar, variationer och tillbehör.
Idealisk för alla applikationer i bostäder och kommersiella byggnader - från energidistribution till media.
Infälld kapsling
från Hager
Även förpackningen ger fördelar
04:39
Den extremt tunna
kapslingen
Med ett installationsdjup på endast 110 mm, erbjuder den infällda kapslingen den perfekta lösningen för installation i hålväggar. Samtidigt ökar behoven för fler modulkomponenter och kommunikations-utrustning. Det är därför vi utökar vårt sortiment av FW-skåp: med upp till 8 rader och upp till 3 fält. Det finns tillräckligt med utrymme för alla applikationer och kapslingen passar fortfarande för infällnad i vägg.
- 36 – 252 moduler
- Upp till 125 A
- Endast 110 mm inbyggnadsdjup
- Skyddsklass II
- Kapslingsklass IP30
- Mekanisk påverkan till IK09

Nya sortimentet
De nya tillbehören
Enkelt, snabbt, individuellt
Du kan anpassa din kapsling individuellt om standardkapslingen inte uppfyller ditt önskemål. Detta förenklar och ökar flexibilitet på kapslingen.
- Mediafält: Montageplatta i plast för mediakomponenter
- Media-set: Välj mellan kompletta media-set eller plocka ihop det som du önskar

Plast för bättre Wi-Fi
Bättre signalstyrka
FW-kapslingen måste säkerställa både kraftdistribution och media-användning. För att säkerställa båda har vi gjort den nya infällda FW så stabil som det behövs, men så öppen som möjligt.