Uttags­stavar

Färdig­be­styc­kade eller kundan­pas­sade

1- eller 2-sidiga vari­anter som är 2 meter höga och på stabil fot. Finns även som vägg­mon­terad uttagstav med höjd 2,5 meter. Vill du skräd­darsy stavar till nästa projekt, prova vår konfi­gu­rator!

Komplett uttagsstav på kontor

E-nummer­satta och lager­lagda

Upptäck vårt utbud av lager­förda uttags­stavar i vit alumi­nium. De är utrus­tade med den mest efter­frå­gade bestyck­ningen och finns i tre olika utfö­randen.

Stav_enkelsidig_fri_1080x720_lan_f7

Stav på fot, enkelsidig

E-nr: 11 577 99

Ref.nr: PROJEKTSTAV_01

Stav_dubbelsidig_fri_1080x720_lan_F7

Stav på fot, dubbelsidig

E-nummer: 11 578 00

Ref.nr: PROJEKTSTAV_02

Stav_vagg_fri_1080x720_lan_F7

Stav vägg­mon­terad, enkelsidig

E-nummer: 11 578 01

Ref.nr: PROJEKTSTAV_V


Utrust­ning

Stav på fot, enkelsidig 
6 x 230 V allmän­kraft

2 x RJ45 datauttag

Stav vägg­mon­terad, enkelsidig

6 x 230 V allmän­kraft

2 x RJ45 datauttag

Inklu­derar 2 prak­tiska vägg­fästen

Stav på fot, dubbelsidig

6 x 230 V allmän­kraft: per sida

2 x RJ45 datauttag: per sida

Tre_stavar_fri_gradient_1024x1024_squ

Instal­la­tions­ma­nual för stavar

Behöver du hjälp att instal­lera våra uttags­stavar? Ladda ner manu­alen som visar hur det går till. 


Konfi­gu­rator för
projektstavar

Använd vår stav­kon­fi­gu­rator för att göra kundan­pas­sade bestyck­ningar. Bygg själv och bestycka stavarna direkt i verk­tyget. Där får du en layout och en produkt­spe­ci­fi­ka­tion. Offerten väljer du sedan att få via din gros­sist eller Hagers offertav­del­ning.


Vill du ha hjälp med konfi­gu­ra­tionen?

Vi kan anpassa färger, mått, mate­ri­alval och bestyck­ning som passar just dina önskemål. 

Du når oss på 031-706 39 00


Du kanske också är intres­serad av det här

GoCo_building_lan

GoCo Health Inno­va­tion City

I Mölndal växer en ny stads­kärna fram. GoCo Health Inno­va­tion City blir en plats där ledande talanger inom medi­cinsk utveck­ling möts och skapar fram­ti­dens lösningar. För att garan­tera kvalitet och pålit­lighet står Hager bakom huvud­delen av elin­stal­la­tio­nerna.

Exteriör av en modern kommersiell byggnad med synliga fönster och textskyltning, omgiven av parkering och andra strukturer.

Nya Söder­tälje sjukhus

Vid om- och nybygg­na­tionen av Nya Söder­tälje sjukhus tog Hager och ÅF fram en speci­a­lan­passad KNX-lösning. Projektet omfat­tade även instal­la­tioner av skräd­dar­sydda lösningar med centraler, stavar och vägg­mon­te­rade kanaler.

Högsbo närsjukhus med fram­ti­dens teknik

När ett nytt sjukhus konstrueras finns en lång rad krav att ta hänsyn till. Inte minst när det gäller elin­stal­la­tion. Hager har varit med och format fram­ti­dens sjuk­vård i Högsbo närsjukhus.