KNX Värme­ak­torer

Enkel drift­sätt­ning, 12 regle­rings­kretsar

Vy framifrån av Hager KNX värmeställdon typ TXM646R med ikoner ETS och lätt

KNX-värme­ak­torer
Nya moduler med upp till 12 regu­la­torer

Trenden mot en smart livs­stil med KNX tar inte stopp vid värme­re­gle­ringen. Med de nya KNX värme­ak­to­rerna följer du inte bara trenden, utan du sätter nästa nya stan­dard. Hager erbjuder för närva­rande den enda värme­ak­torn med 6-kanaler/utgångar och 12 regler­kretsar som kan styra upp till 12 obero­ende områden. Vi sätter även stan­darden i drift­sätt­ning: Två av de nya värme­ak­to­rerna kan drift­sättas via easy från Hager; TXM646T/R; vilket gör dem extra enkla och kost­nads­ef­fek­tiva. Med ett smart hemvär­me­sy­stem ökar du inte bara komforten utan också fastig­he­tens värde, oavsett om det är en villa, ett fler­fa­miljshus eller en kommer­siell byggnad.


Fyra moduler
Två typer av drift­sätt­ning

De nya KNX värme­ak­to­rerna finns i två vari­anter i två olika utfö­randen, easy och ETS, med eller utan regle­ring.

Vy framifrån av Hager KNX värmeställdon typ TXM646R med ikoner ETS och lätt
KNX Värme­ak­torer ETS från Hager

  • TYM646T

    • 6-kanaler/utgångar
    • Drift­sätt­ning via ETS
    • Utökad funk­tio­na­litet
    • Ersätter TYF656T, 17 389 60
  • TYM646R

    • 6-kanaler/utgångar
    • 12 inte­gre­rade regu­la­torer
    • Drift­sätt­ning via ETS
    • Utökad funk­tio­na­litet

En aktor
Alla möjlig­heter

Med den nya KNX värme­ak­torn TYM646R kan olika drift­lägen väljas, t.ex. komfort, standby, natt och frost­skydd. Upp till fyra 230V ventil­ställdon från Hager (EK723) kan anslutas per utgång, fram­förallt till vatten­burna golv­vär­me­sy­stem men även till andra appli­ka­tioner så som radi­a­torer m.fl. Även andra fabrikat på ventil­ställdon kan användas då värme­ak­to­rerna fungerar till både 24V / 230V och NC / NO, vilket gör den extra mångsidig. Det främsta argu­mentet för de nya värme­ak­to­rerna är att man inte behöver termo­sta­terna som normalt instal­leras i varje rum, vilket kan inne­bära en stor kost­nads­be­spa­ring. Dess­utom kan en TYM-aktor med utökad funk­tio­na­litet för ETS användas till­sam­mans med en enklare mer pris­värd TXM-aktor för ett easy-system. Vilket ger en än större kost­nads­be­spa­ring, intel­li­gensen i TYM-aktorn används således till att styra fler värmekretsar.




Ett smart beslut med KNX-system från Hager

hager-a8-KNX-WAD8100WG-styrning-SE-squ

KNX tryck­knappar med 1- till 4-vippor

Intel­li­gens möter elegans: en infälld insats med busskopp­lare och vippa, attrak­tivt använ­dar­vän­ligt. Med dimbara RGB-dioder för status­in­di­ke­ring som kan anpassas opti­malt till rummets ljus­styrka. Utöver den inbyggda tempe­ra­tur­gi­varen kan en andra givare anslutas via KNX-bussen. En inte­grerad summer används för att akus­tiskt loka­li­sera tryck­knapps­sen­sorn när den styrs via ETS.

Finns i serie A.8 och C.8.

hager-a8-KNX-WAK5010BM- WAD8100BM-squ

ATC – Rums­ter­mostat eller Rums­kon­troller

Maximal använ­dar­vän­lighet i de minsta utrym­mena: Med inno­vativ svep och klick-funk­tion. Dra över touch-ytan för att komma åt upp till tio meny­sidor på 1.93" TFT-färgskärm. Genom ett klick akti­verar man enkelt önskad funk­tion som beskrivs med tydliga symboler på skärmen. Den har inte­gre­rade tempe­ra­tur­gi­vare samt komplet­teras enkelt med en sensor för t.ex. golv­tem­pe­ratur. Med 13 valbara språk blir ATC rums­ter­mostat/kontroller den kompakta allround sensorn.

Finns i serie A.8 och C.8.



KNX Värme­aktor
Fördelar i över­blick

  1. Kompakt utfö­rande
    - 6 kanaler/utgångar med 12 regler­kretsar ryms på endast 4 moduler
  2. Ström­för­sörj­ning
    - Ingång­arna 1 och 2 (L + N) ger ström till alla sex kana­lerna
    - Nätspän­ning: 24 V eller 230 V AC
  3. Utgångar för ventil­ställdon
    - 3 utgångar på över­sidan (C1, C3, C5)
    - 3 utgångar på under­sidan (C2, C4, C6)
    - Hiss­klämma med skru­van­slut­ning (PZ1)
  4. Drift­lä­gesom­kopp­lare
    - Välj enkelt auto­ma­tiskt eller manu­ellt drift­läge
  5. Manuell kanalak­ti­ve­ring
    - Varje kanal kan styras indi­vi­du­ellt för hand
    - Ventil­po­si­tion: 100%, 50%, 0%
    - En indi­ke­rings-LED (RGB) visar status som t.ex. kort­slut­ning eller över­be­last­ning
  6. Program­me­rings­knapp
    - Program­me­rings­knapp med inte­grerad LED-indi­ke­ring
  7. Trans­pa­rent märklist
    För uppmärk­ning av aktorns benäm­ning eller respek­tive kanal/utgång
  8. Bussan­slut­ning
    För anslut­ning till KNX-bussen
Vy framifrån av Hager KNX värmeställdon typ TYM646R med beskrivning av gränssnitt och manöverelement

Instal­la­tion av värme­aktor
Kaps­ling IP31

För den profes­sio­nella instal­la­tionen av de nya värme­ak­to­rerna finns* en utvändig kaps­ling, IP31. De inte­gre­rade dragav­last­ning­arna gör instal­la­tionen både snabb och smidig och det trans­pa­renta locket gör det enkelt för använ­daren att över­vaka status på sina utgångar.

Vy framifrån av Hager utanpåliggande hus typ TGC600 med KNX värmeställdon typ TXM646R