Värmeaktor 6-kanaler regulator KNX TYM646R

EAN
3250618502022
E-nr.
1739752
Förp
1 st

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32
  • Utspän­ning
    24 - 230
  • Hjälp­spän­ning
    110 - 230
Ström
  • Ener­gi­för­bruk­ning, drift
    1
  • Ström­för­bruk­ning (standby)
    0,40
Elekt­risk ström
  • Max. omkopp­lings­ström
    0,16
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45
Anslut­ning
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
  • Area flex­ibel ledare
    0.5 - 4 mm²
  • Area solid ledare
    0.5 - 4 mm²
Kapa­citet
  • Antal moduler
    4
Text
  • Funk­tion
    Block­e­rings­funk­tion kan akti­veras för varje brytaktor manu­ellt eller via bussen, Med ventil­skydds­funk­tion
  • Säkring
    Kort­slut­nings- och över­last­skydd (vis­ning med LED)
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation