Värmeaktor 6-kanaler easy-KNX • TXM646T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX
  • Aktorer
  • Värme­styr­ning
  • TXM646T
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

3
1
TXM646R - Värmeaktor 6-kanal regulator easy-KNX
TXM646R
Värmeaktor 6-kanal regulator easy-KNX
2
TXM646T - Värmeaktor 6-kanaler easy-KNX
TXM646T
Värmeaktor 6-kanaler easy-KNX
3
TGC600 - Kapsling värmeaktor TxM646R/T
TGC600
Kapsling värmeaktor TxM646R/T

Värmeaktor 6-kanaler easy-KNX

TXM646T

  • Fastighet­s­au­to­matik KNX

Värmeaktor 6-kanaler easy-KNX TXM646T

EAN
3250618502015
E-nr.
1739749
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Tekniska egenskaper

Spän­ning
  • Drift­spän­ning över buss
    21 - 32 V
  • Utspän­ning
    24 - 230 V
  • Hjälp­spän­ning
    110 - 230 V
Ström
  • Ström­för­bruk­ning under drift
    1 VA
  • Ström­för­bruk­ning (standby)
    0,40 W
Elekt­risk ström
  • Max. omkopp­lings­ström
    0,16 A
Använd­nings­för­hål­landen
  • Drift­s­tem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Anslut­ning
  • Med bussystem KNX radio
    Nej
  • Area flex­ibel ledare
    0.5 - 4 mm²
  • Area solid ledare
    0.5 - 4 mm²
Text
  • Funk­tion
    Block­e­rings­funk­tion kan akti­veras för varje brytaktor manu­ellt eller via bussen, Med ventil­skydds­funk­tion
  • Säkring
    Kort­slut­nings- och över­last­skydd (vis­ning med LED)
  • Anslut­ningstyp
    Med skruvan­slut­ningar
Dimen­sioner
  • Antal bred­den­heter
    4

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration TXM646T (english)
PDF
103,34 kB
RoHS declaration TXM646T (english)
PDF
103,84 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild TXM646T | Hager Sverige

    Produktbild TXM646T

  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok en-GB 2017-03-17 | Hager Sverige

    Installationshandbok en-GB 2017-03-17

    PDF
    2,29 MB
    Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2006-05-30 | Hager Sverige

    Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2006-05-30

    PDF
    3,96 MB
  • Katalog

    Bild KNX produktkatalog | Hager Sverige

    KNX produktkatalog

    Katalog sv-SE 2018-10-26

    PDF
    37,27 MB
  • KNX produktdatabas

    Bild ETS Database for TXM646T | Hager Sverige

    ETS Database for TXM646T

    KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

    KNXPROD
    209,12 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-10-04 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) International 2022-10-04

    PDF
    134,96 kB
Mer dokumentation

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    4
  • 1
    TXM646R - Värmeaktor 6-kanal regulator easy-KNX
    TXM646R
    Värmeaktor 6-kanal regulator easy-KNX
    E-nr.
    1739750
  • 2
    TYM646R - Värmeaktor 6-kanaler regulator KNX
    TYM646R
    Värmeaktor 6-kanaler regulator KNX
    E-nr.
    1739752
  • 3
    TYM646T - Värmeaktor 6-kanaler KNX
    TYM646T
    Värmeaktor 6-kanaler KNX
    E-nr.
    1739751
  • 4
    TGC600 - Kapsling värmeaktor TxM646R/T
    TGC600
    Kapsling värmeaktor TxM646R/T
    E-nr.
    1739753

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00