![](https://hager.com/se/katalog/static/version1721311119/frontend/Hager/deep-de/sv_SE/images/loader-2.gif)
Värmeaktor 6-kanaler KNX TYM646T
Logga in för att skapa en produktlista
Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor
Tekniska egenskaper
-
Driftspänning över buss21 - 32
-
Utspänning24 - 230
-
Hjälpspänning110 - 230
-
Energiförbrukning, drift1
-
Strömförbrukning (standby)0,40
-
Max. omkopplingsström0,16
-
Driftstemperatur-5 - 45
-
Med bussystem KNX radioNej
-
Area flexibel ledare0.5 - 4 mm²
-
Area solid ledare0.5 - 4 mm²
-
Antal moduler4
-
FunktionBlockeringsfunktion kan aktiveras för varje brytaktor manuellt eller via bussen, Med ventilskyddsfunktion
-
SäkringKortslutnings- och överlastskydd (visning med LED)
-
AnslutningstypMed skruvanslutningar
Miljödokumentation
Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer
Certifieringar och dokument
Nedladdningar
-
Produktbild
Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.
Produktbild TYM646T
-
Installationshandbok
Installationshandbok en-GB 2017-03-17
PDF2,29 MBInstallationshandbok nn-NO, sv-SE 2006-05-30
PDF3,96 MB -
Katalog
KNX produktkatalog
Katalog sv-SE 2018-10-26
PDF37,27 MB -
KNX produktdatabas
KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01
KNXPROD331,26 kB -
Applikationsbeskrivning
Applikationsbeskrivning en-GB 2019-11-19
PDF3,89 MBApplikationsbeskrivning sv-SE 2019-11-19
PDF4,15 MB -
Försäkran om överensstämmelse
Försäkran om överensstämmelse International 2022-10-04
PDF134,96 kB