The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Katalog
    • Fastighet­s­au­to­matik KNX
    • Aktorer
    • Värme­styr­ning
    • TXM646R
    EAN
    3250618502046
    E-nr.
    1739750
    Förp
    1 bit
    • Värme­styr­ning

    Värmeaktor 6-kanal regulator easy-KNX TXM646R

    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Värmeaktor 6-kanal regulator easy-KNX

    TXM646R

    • Tekniska egenskaper
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Dokumentation
    • Fler produkter

    Tekniska egenskaper

    Spän­ning
    • Drift­spän­ning över buss
      21 - 32 V
    • Utspän­ning
      24 - 230 V
    • Hjälp­spän­ning
      110 - 230 V
    Ström
    • Ström­för­bruk­ning under drift
      1 VA
    • Ström­för­bruk­ning (standby)
      0,40 W
    Elekt­risk ström
    • Max. omkopp­lings­ström
      0,16 A
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    • Area flex­ibel ledare
      0.5 - 4 mm²
    • Area solid ledare
      0.5 - 4 mm²
    Dimen­sioner
    • Antal bred­den­heter
      4
    Text
    • Funk­tion
      Block­e­rings­funk­tion kan akti­veras för varje brytaktor manu­ellt eller via bussen, Med ventil­skydds­funk­tion
    • Säkring
      Kort­slut­nings- och över­last­skydd (vis­ning med LED)
    • Anslut­ningstyp
      Med skruvan­slut­ningar

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACh-certifikat TXM646R
    PDF
    RoHS-certifikat TXM646R
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TXM646R | Hager Sverige

      Produktbild TXM646R

    • GeneratedProductDatasheet

      Bild Hager Produktdatablad TXM646R | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TXM646R

      Värmeaktor 6-kanal regulator easy-KNX

      PDF
    • Monteringsanvisning

      Bild Installationshandbok en-GB 2017-03-17 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB 2017-03-17

      PDF
      2,29 MB
      Bild Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2006-05-30 | Hager Sverige

      Installationshandbok nn-NO, sv-SE 2006-05-30

      PDF
      3,96 MB
    • Katalog

      Bild KNX 2018 | Hager Sverige

      KNX 2018

      Produktkatalog

      PDF
      37,27 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01 | Hager Sverige

      KNX produktdatabas en-GB, fr-FR, de-DE 2020-01-01

      KNXPROD
      773,22 kB
    • Dokumentation

      Bild Application description ETS-Easy TXM646T_TXM646R | Hager Sverige

      Application description ETS-Easy TXM646T_TXM646R

      Applikationsbeskrivning en-GB 2019-11-18

      PDF
      2,26 MB
    • Tillverkardeklaration CE

      Bild EU-försäkran (DoC) International 2022-10-04 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2022-10-04

      PDF
      134,96 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TXM646T - Värmeaktor 6-kanaler easy-KNX
      TXM646T
      Värmeaktor 6-kanaler easy-KNX
      E-nr.
      1739749
    • 2
      TYM646R - Värmeaktor 6-kanaler regulator KNX
      TYM646R
      Värmeaktor 6-kanaler regulator KNX
      E-nr.
      1739752
    • 3
      TGC600 - Kapsling värmeaktor TxM646R/T
      TGC600
      Kapsling värmeaktor TxM646R/T
      E-nr.
      1739753
    • 4
      TYMS646R - Värmeaktor.6 kanaler 24/230V+12st fristående termostater. KNX Secure
      TYMS646R
      Värmeaktor.6 kanaler 24/230V+12st fristående termostater. KNX Secure
      E-nr.
      1741088
    • 5
      TYM646T - Värmeaktor 6-kanaler KNX
      TYM646T
      Värmeaktor 6-kanaler KNX
      E-nr.
      1739751

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group