KNX-gränssnitt för
energimätare
MID-kompatibelt
MID-kompatibla och
dubbelriktade energimätare
Med kommunikation via KNX
KNX-gränssnitt TXF121
Det nya kommunikationsgränssnittet TXF121 gör det möjligt för våra MID-kompatibla och dubbelriktade energimätare att kommunicera via KNX. Detta öppnar nya möjligheter för drift- och underhållspersonal vid centraliserad energiövervakning och MID-kompatibla faktureringsmodeller.
Smart mätning och kommunikation
Det nya kommunikationsgränssnittet TXF121 gör vår nya generation av MID-kompatibla och dubbelriktade energimätare KNX-kompatibel. Den DIN-monterade enheten upptar endast 1 modul på skenan och snäpps enkelt fast till vänster om energimätaren. Signalen sänds via ett infrarött gränssnitt (IR), som registrerar all förbrukning samt uppmätta värden och skickar dem sedan cykliskt till mottagaren över KNX-bussen.

Puls, Modbus och M-Bus blir KNX
De olika kommunikationsprotokollen puls, M-Bus och Modbus, som är integrerade i respektive energimätare, används ofta i kommersiella fastigheter och ibland även i bostäder. Med det nya KNX-gränssnittet går det även att överföra alla uppmätta värden till KNX-bussen. Gränssnittet är kompatibelt med alla nya 1- och 3-fas energimätare från Hager (med undantag av: ECM140D och ECR140D).

Effektivt hela vägen
Från 5 till 7 moduler
Majoriteten av all energmätning i bostäder och kommersiella fastigheter sker med en energimätare 3-fas 80 A. En sådan upptar 4 moduler på DIN-skenan och om installationen skall integreras i ett KNX-system behövs det nya KNX-gränssnittet TXF121 vilket kräver 1 modul till. Totalt krävs det endast 5 lediga moduler i centralen. Med den förra generationens KNX-mätare, TE360, upptogs 7 moduler. Summa summarum, 2 moduler mindre, trots att det är en apparat mer än tidigare.
Fungerar med både easy och ETS
Du kan programmera det nya gränssnittet med både easy från Hager och med ETS5. Driftsatt med easy kan tillverkad och förbrukad energi visualiseras med domovea. Driftsatt med ETS finns kommunikationsobjekt för tillverkad och förbrukad energi, ström, spänning, alla typer av effekter (aktiv, reaktiv och skenbar), effektfaktor samt larm för över- och underspänning samt ökad energiförbrukning. Du behöver bara en enda applikation för alla energimätare i hela anläggningen.