The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX
  • Sensorer
  • Binära ingångar
  • TYBS794A
  • Fastighet­s­au­to­matik KNX

Kombienhet. 8 kanaler.Ingång/LED-utgång. Dosmontage. KNX-Secure TYBS794A

EAN
3250610050545
E-nr.
1741095
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Kombienhet. 8 kanaler.Ingång/LED-utgång. Dosmontage. KNX-Secure

TYBS794A

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Se mer (15)
    • Ström­för­sörj­ning för bussystem 4 tillgängliga produkter
    • Över­spän­nings­skydd för data­nät­ver­k/MCR-an­lägg­ningar 1 tillgängliga produkter
    • Till­behör bussystem 4 tillgängliga produkter
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat 1 tillgängliga produkter
    • Gräns­snitt för bussystem 1 tillgängliga produkter
    • System­gräns­snitt/­me­dia­ga­teway för bussystem 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Ström­för­sörj­ning för bussystem
    • Över­spän­nings­skydd för data­nät­ver­k/MCR-an­lägg­ningar
    • Till­behör bussystem
    • Till­be­hör/­re­serv­delar för rums­-/klock­ter­mo­stat
    • Gräns­snitt för bussystem
    • System­gräns­snitt/­me­dia­ga­teway för bussystem
    • Kopp­lings­plin­t/för­del­nings­plint för bussystem
    • Områ­de/­lin­je­s­kopp­lare
    • TXA112

      Spänningsförsörjning KNX 640mA

      0,00 kr  / *
    • TXA111

      Spänningsförsörjning KNX 320mA

      0,00 kr  / *
    • TYFS110

      Strömförsörjning KNX 1280 mA. 1 utgång drosslad spänning + 1 utgång 30VDC

      0,00 kr  / *
    • TXA114

      Strömförsörjning KNX 1x 30V DC+1x 24V DC

      0,00 kr  / *
    • TG029

      Bussklämma med öss 2-pol

      0,00 kr  / *
    • TG019

      Busskabel KNX L=500m

      0,00 kr  / *
    • TG018

      Busskabel KNX L=100m

      0,00 kr  / *
    • TGZ181

      Bussled. EIB-Y(ST)Y 100M

      0,00 kr  / *
    • TGZ185

      Bussled. EIB-Y(ST)Y 500M

      0,00 kr  / *
    • 161

      Golvgivare till termostat längd 4m

      0,00 kr  / *
    • TYFS122

      Gränssnitt USB Modulutförande

      0,00 kr  / *
    • TYFS120

      KNX/IP Secure-gränssnitt

      0,00 kr  / *
    • TYFS121

      Router KNX/IP Secure

      0,00 kr  / *
    • TG008

      Bussklämma 2x4 Anslutningar

      0,00 kr  / *
    • TYFS130

      Områdes/linjekopplare, KNX Secure

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Arki­tektur
    • Bussystem
      EIB
    Inställ­ningar
    • Konfi­gu­ra­tions­läge som stöds
      ETS, easy
    Elekt­risk ström
    • Antal ingångar
      8
    Anslut­ning
    • Med bussystem KNX radio
      Nej
    Utrust­ning
    • Extern signal­spän­ning nödvändig
      Nej
    • Radio­fre­kvens tvåvägs
      Nej
    • Med batteri
      Nej
    • Med HVAC-­kon­troll
      Nej
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Infälld monte­ring
    Belys­ning
    • LED-­styr­ning
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP20
    Använd­nings­för­hål­landen
    • Drift­s­tem­pe­ratur
      -5 - +45 °C
    Kabel
    • Kabel­längd
      0,25 m
    Spän­ning
    • Ingång­spän­ning
      5-5 V
    • Drift­spän­ning över buss
      21-32 V
    • Matar­spän­ning
      DC
    • Matnings­spän­ning
      30 V DC via buss
    Dimen­sioner
    • Längd
      43,5 mm
    • Höjd
      35,5 mm
    • Djup
      15,4 mm
    Text
    • Utfö­rande
      För infälld monte­ring
    • Anslut­ningstyp
      Med förmon­terad ledning

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja
    REACh-SVHC fri Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2024-04-12
    PDF
    412,93 kB
    REACh-certifikat TYBS794A
    PDF
    RoHS-certifikat TYBS794A
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild TYBS794A | Hager Sverige

      Produktbild TYBS794A

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad TYBS794A | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad TYBS794A

      Kombienhet. 8 kanaler.Ingång/LED-utgång. Dosmontage. KNX-Secure

      PDF
    • Användarhandbok

      Bild Användarhandbok en-GB 2025-04-01 | Hager Sverige

      Användarhandbok en-GB 2025-04-01

      PDF
      1,05 MB
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15 | Hager Sverige

      Installationshandbok en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT, zh-CN 2023-12-15

      PDF
      3,05 MB
    • Manual

      Bild Manual en-GB 2021-11-10 | Hager Sverige

      Manual en-GB 2021-11-10

      PDF
      3,33 MB
    • KNX produktdatabas

      Bild KNX produktdatabas International 2024-05-06 | Hager Sverige

      KNX produktdatabas International 2024-05-06

      KNXPROD
      1,44 MB
    • Applikationsbeskrivning

      Bild Applikationsbeskrivning en-GB 2024-06-27 | Hager Sverige

      Applikationsbeskrivning en-GB 2024-06-27

      PDF
      1,57 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Sverige

      EU Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB, fr-FR 2024-03-28

      PDF
      360,90 kB
      Bild UKCA Declaration of Conformity | Hager Sverige

      UKCA Declaration of Conformity

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-03-28

      PDF
      270,31 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      TRM692G - Jalusiaktor quicklink dosa
      TRM692G
      Jalusiaktor quicklink dosa
      E-nr.
      1739051
    • 2
      TRM694G - Brytaktor quicklink 4A dosa
      TRM694G
      Brytaktor quicklink 4A dosa
      E-nr.
      1739053
    • 3
      TRM693G - Brytaktor quicklink 3A dosa
      TRM693G
      Brytaktor quicklink 3A dosa
      E-nr.
      1739052
    • 4
      TRM702A - Binäringång quicklink dosa
      TRM702A
      Binäringång quicklink dosa
      E-nr.
      1739054
    • 5
      TRM691E - Dimmeraktor 50W LED/ 200W glödljus, quicklink KNX, dosmontage
      TRM691E
      Dimmeraktor 50W LED/ 200W glödljus, quicklink KNX, dosmontage
      E-nr.
      1739050

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00