Tryckströmställare i modul. 2 slutande kontakter + en grön signallampa 230VAC. SVN433

EAN
3250615721990
E-nr.
2108788
Förp
12 Bitar

Tekniska egenskaper

Utrust­ning
  • Antal INV kontakter
    0
  • Antal öppnande kontakter
    0
  • Antal slutande kontakter
    2
  • Med signal­lampa
    Ja
Elekt­risk ström
  • Monmentan kontakt­ström
    16
Kapa­citet
  • Antal moduler
    1

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Certifieringar och dokument

Nedladdningar

Mer dokumentation