Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 800 mm bredd 550 mm FP52SN2

EAN
3250612669080
E-nr.
2396348
Förp
1 st
Produkten är bedömd hos BVB. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Snab­ban­slut­ning 2 tillgängliga produkter
  • Dörr 2 tillgängliga produkter
  • Låssystem 22 tillgängliga produkter
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 11 tillgängliga produkter
  • Kabel­ge­nom­fö­ring 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 59 andra tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    800
  • Bredd
    550
  • Djup
    205
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    1
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP44
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass II
  • Låstyp
    Låsstång
  • Slag­tå­lighet IK
    IK09
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    2
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    4
  • Antal rader
    5
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring på
    Vägg­mon­te­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Vit
  • RAL-kod
    9010
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Mate­rial
    Stål
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    250

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument