The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
  • univers vägg­skåp
  • FR55E
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Väggsk IP55 SKI 800x1300x275 FR55E

EAN
3250610702598
E-nr.
2302438
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Väggsk IP55 SKI 800x1300x275

FR55E

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Bärs­kenor 1 tillgängliga produkter
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 2 tillgängliga produkter
  • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter
  • Kåpa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor 1 tillgängliga produkter
  • Monterat mätar­skåp 9 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Bärs­kenor
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
  • Ritnings­ficka
  • Kåpa för instal­la­tions­kanal
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor
  • Monterat mätar­skåp
  • UN05A

    Bärskena 750mm sats om 2 stycken

    0,00 kr  / *
  • FZ422

    Genomföringsfläns av plåt, blind

    0,00 kr  / *
  • FZ402

    universalfläns, med tätning IP54

    0,00 kr  / *
  • FZ794

    Ritningsficka A4 plast

    0,00 kr  / *
  • FZ818

    Självhäftande ritningsficka A4 av plast

    0,00 kr  / *
  • FZ355

    Fördelningskanal för skåpsbredd 1300mm

    0,00 kr  / *
  • S94G

    Isolering till samlingsskena CU 12 x 5 mm, 1000 mm

    0,00 kr  / *
  • FQI125

    Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

    0,00 kr  / *
  • FQI125FR

    Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

    0,00 kr  / *
  • FQI163

    Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

    0,00 kr  / *
  • FQS125

    Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010)

    0,00 kr  / *
  • FQS125FR

    Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Faluröd

    0,00 kr  / *
  • FQS163

    Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010)

    0,00 kr  / *
  • FQU125

    Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit , Al/Cu 6-50 mm².

    0,00 kr  / *
  • FQU125FR

    Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

    0,00 kr  / *
  • FQU163

    Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit, Al/Cu 6-50 mm².

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    800 mm
  • Bredd
    1300 mm
  • Djup
    275 mm
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    1,50 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Låstyp
    Utan lås
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    5
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    10
  • Antal rader
    5
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Vägg­mon­te­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Mate­rial
    Stål
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    2
  • Antal lås
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    800 A
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    690 - 690 V

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACh-certifikat FR55E
PDF
Hager RoHS-certifikat FR55E
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FR55E | Hager Sverige

    Produktbild FR55E

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad FR55E | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad FR55E

    Väggsk IP55 SKI 800x1300x275

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2018-04-09 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2018-04-09

    PDF
    1,42 MB
    Bild Installationshandbok International 2018-09-28 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2018-09-28

    PDF
    8,12 MB
  • BIM Revit-objekt

    Bild Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,34 MB
    Bild Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,43 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager Sverige

    English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

    Handbok (produktserie) International 2018-10-31

    PDF
    5,34 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    FP65SN2 - Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 950x1300x205mm, Vit RAL9010
    FP65SN2
    Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 950 mm bredd 1300 mm
    E-nr.
    2396356
  • 2
    FP83SN2 - Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1250x800x205mm, Vit RAL9010
    FP83SN2
    Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 1250 mm bredd 800 mm
    E-nr.
    2396364
  • 3
    FR93E - Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1400 mm bredd 800 mm
    FR93E
    Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1400 mm bredd 800 mm
    E-nr.
    2302476
  • 4
    FP12SN2 - Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1700x550x205mm, Vit RAL9010
    FP12SN2
    Väggskåp IP44 1700x550x205SKII
    E-nr.
    2396329
  • 5
    FP43SN2 - Väggskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 650x800x205 mm, Vit RAL9010
    FP43SN2
    Väggskåp, IP44, Skyddsklass II, djup 205 mm, höjd 650 mm bredd 800 mm
    E-nr.
    2396344

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00