The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Fasad­mä­tar­skåp, mätar­tavlor och mätar­block
    • Fasad­mä­tar­skåp
    • FQI125
    EAN
    3250611000822
    E-nr.
    2290501
    Förp
    1 st
    • Fasad­mä­tar­skåp

    Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm². FQI125

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

    FQI125

    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      795 mm
    • Bredd
      620 mm
    • Djup
      220 mm
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      2
    • Antal mätar­platser <=63 A
      1
    • Antal platser för TRE räkning med 3-punkts fixe­ring
      0
    • Antal rader
      1
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP23
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    Mate­rial
    • Färg
      Vit
    • RAL-kod
      9010

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    REACh-certifikat FQI125
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FQI125 | Hager Sverige

      Produktbild FQI125

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FQI125 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FQI125

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

      PDF
    • Tekniska broschyrer

      Bild Enklaval | Hager Sverige

      Enklaval

      Våra mest efterfrågade produkter | Hager

      PDF
      10,28 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-03-25 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-03-25

      PDF
      27,33 kB
    Mer dokumentation

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FQI125FR - Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².
      FQI125FR
      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².
      E-nr.
      2290524
    • 2
      FQI163 - Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².
      FQI163
      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².
      E-nr.
      2290507
    • 3
      FQS125 - Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010)
      FQS125
      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010)
      E-nr.
      2290551
    • 4
      FQS125FR - Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Faluröd
      FQS125FR
      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Faluröd
      E-nr.
      2290531
    • 5
      FQS163 - Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010)
      FQS163
      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010)
      E-nr.
      2290553

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group