The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FZ422
    EAN
    3250612764228
    E-nr.
    2283228
    Förp
    1 st

    Genomföringsfläns av plåt, blind FZ422

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Genomföringsfläns av plåt, blind

    FZ422

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Kompatibla produkter

    • Passar till 45 tillgängliga produkter

    Passar till

    • FR04E

      Väggsk IP55 SKI 1550x1050x275

      0,00 kr  / *
    • FG23WD

      Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 432 M

      0,00 kr  / *
    • FG25XD

      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 720 M

      0,00 kr  / *
    • FG25WD

      Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 720 M

      0,00 kr  / *
    • FG22WD

      Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 288 M

      0,00 kr  / *
    • FG23XD

      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 432 M

      0,00 kr  / *
    • FG24XD

      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 576 M

      0,00 kr  / *
    • FG22XD

      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 288 M

      0,00 kr  / *
    • FG26WD

      Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 864 M

      0,00 kr  / *
    • FR05E

      Väggsk IP55 SKI 1550x1300x275

      0,00 kr  / *
    • FR12E1

      Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 550 mm + 100mm Sockel

      0,00 kr  / *
    • FR03E

      Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1550 mm bredd 800 mm

      0,00 kr  / *
    • FR02E

      Väggskåp, IP55, Skyddsklass I, djup 275 mm, höjd 1550 mm bredd 550 mm

      0,00 kr  / *
    • FR22E2

      Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 550 mm + 200mm Sockel

      0,00 kr  / *
    • FR26E1

      Golvsk IP55 SKI 1950x1550x275

      0,00 kr  / *
    • FR25E1

      Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 1300 mm + 100mm Sockel

      0,00 kr  / *
    • FR24E1

      Golvsk IP55 SKI 1950x1050x275

      0,00 kr  / *
    • FR23E1

      Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 800 mm + 100mm Sockel

      0,00 kr  / *
    • FR22E1

      Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 550 mm + 100mm Sockel

      0,00 kr  / *
    • FR21E1

      Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 300 mm + 100mm Sockel

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      5 mm
    • Bredd
      232 mm
    • Djup
      120 mm
    Arki­tektur
    • Har präg­ling
      Nej
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Stål
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • RAL-kod
      7035
    • Färg
      Ljusgrå

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2026-01-28
    PDF
    242,30 kB
    REACh-certifikat FZ422
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ422 | Hager Sverige

      Produktbild FZ422

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad FZ422 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ422

      Genomföringsfläns av plåt, blind

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2018-04-09 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2018-04-09

      PDF
      557,40 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Bild Declaration | Hager Sverige

      Declaration

      EU-försäkran (DoC) International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet
    • Hör av dig:  031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group