The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
  • univers golv­skåp
  • FR24E1
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Golvsk IP55 SKI 1950x1050x275 FR24E1

EAN
3250616004122
E-nr.
2302362
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Golvsk IP55 SKI 1950x1050x275

FR24E1

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Bärs­kenor 1 tillgängliga produkter
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 2 tillgängliga produkter
  • Ritnings­ficka 2 tillgängliga produkter
  • Kompo­nenter för kablage 1 tillgängliga produkter
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor 1 tillgängliga produkter
  • Kåpa för instal­la­tions­kanal 1 tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Bärs­kenor
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
  • Ritnings­ficka
  • Kompo­nenter för kablage
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar samlings­skenor
  • Kåpa för instal­la­tions­kanal
  • UN12A

    Bärskena 1800mm sats om 2 stycken

    0,00 kr  / *
  • FZ422

    Genomföringsfläns av plåt, blind

    0,00 kr  / *
  • FZ402

    universalfläns, med tätning IP54

    0,00 kr  / *
  • FZ794

    Ritningsficka A4 plast

    0,00 kr  / *
  • FZ818

    Självhäftande ritningsficka A4 av plast

    0,00 kr  / *
  • FZ438

    Täckplåt 1300mm, för undre ledningsgenomföringar vid montage av golvsockel

    0,00 kr  / *
  • S94G

    Isolering till samlingsskena CU 12 x 5 mm, 1000 mm

    0,00 kr  / *
  • FZ354

    Fördelningskanal för skåpsbredd 1050mm

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    1950 mm
  • Bredd
    1050 mm
  • Djup
    275 mm
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    1,50 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP55
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Låstyp
    Utan lås
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    4
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    8
  • Antal rader
    12
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Golv­mon­te­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Mate­rial
    Stål
  • Ytbe­hand­ling
    Matt
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    2
  • Antal lås
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    800 A
Spän­ning
  • Märkspän­ning
    690 - 690 V

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager REACh-certifikat FR24E1
PDF
Hager RoHS-certifikat FR24E1
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FR24E1 | Hager Sverige

    Produktbild FR24E1

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad FR24E1 | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad FR24E1

    Golvsk IP55 SKI 1950x1050x275

    PDF
  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2018-04-09 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2018-04-09

    PDF
    1,42 MB
    Bild Installationshandbok International 2018-09-28 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2018-09-28

    PDF
    8,12 MB
  • BIM Revit-objekt

    Bild Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,38 MB
    Bild Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure -  Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Sverige

    Range : Univers.Enclosure - IP55 - Class I - Steel enclosure - Depth 275 mm - English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Revit-objekt en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,47 MB
  • Handbok (produktserie)

    Bild English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager Sverige

    English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

    Handbok (produktserie) International 2018-10-31

    PDF
    5,34 MB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    FP21SN2 - Golvskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1950x300x205mm, Vit RAL9010
    FP21SN2
    Golvskåp IP44 144 moduler
    E-nr.
    2396333
  • 2
    FR14E1 - Golvsk IP55 SKI 1800x1050x275
    FR14E1
    Golvsk IP55 SKI 1800x1050x275
    E-nr.
    2302314
  • 3
    FR13E1 - Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 800 mm + 100mm Sockel
    FR13E1
    Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 800 mm + 100mm Sockel
    E-nr.
    2302310
  • 4
    FP23SN2 - Golvskåp univers i stål, IP44, Skyddsklass II, 1950x800x205mm, Vit RAL9010
    FP23SN2
    Golvskåp IP44 432 moduler
    E-nr.
    2396335
  • 5
    FR12E1 - Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 550 mm + 100mm Sockel
    FR12E1
    Golvskåp, IP55, SK I, djup 275 mm, höjd 1850 mm bredd 550 mm + 100mm Sockel
    E-nr.
    2302306

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00