The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • FZ438
    EAN
    3250612764389
    E-nr.
    2283233
    Förp
    1 st

    Täckplåt 1300mm, för undre ledningsgenomföringar vid montage av golvsockel FZ438

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Täckplåt 1300mm, för undre ledningsgenomföringar vid montage av golvsockel

    FZ438

    • Tekniska egenskaper
    • Dokumentation
    Produktdatablad

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      210 mm
    • Bredd
      1050 mm
    • Djup
      40 mm
    Mate­rial
    • Mate­rial
      Plast

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FZ438 | Hager Sverige

      Produktbild FZ438

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FZ438 | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FZ438

      Täckplåt 1300mm, för undre ledningsgenomföringar vid montage av golvsockel

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Montageanleitung f. Verschlussteileset 90VS (keine Änderungen mehr vorgesehen!) | Hager Sverige

      Montageanleitung f. Verschlussteileset 90VS (keine Änderungen mehr vorgesehen!)

      Installationshandbok International 2009-10-05

      PDF
      266,08 kB
    Mer dokumentation

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group