The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
  • Kombi­golv­skåp
  • FG22XD
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 288 M FG22XD

EAN
3250612794744
E-nr.
2396470
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 288 M

FG22XD

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Se mer (19)
    • Bärs­kenor 2 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Sida/bak­stycke 1 tillgängliga produkter
    • Bas/ba­se­le­ment 1 tillgängliga produkter
    • Lock­/ram/­märk­ning 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Bärs­kenor
    • Monte­rings­till­behör
    • Låssystem
    • Sida/bak­stycke
    • Bas/ba­se­le­ment
    • Lock­/ram/­märk­ning
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
    • Trans­port­till­behör
    • Monterat mätar­skåp
    • UN06A

      Bärskena, FW, H:900mm, 2 stycken.

      0,00 kr  / *
    • UN02A

      Bärskena 300 mm sats om 2 stycken

      0,00 kr  / *
    • FZ748D

      Sammankopplingssars för skåp med djup 600 mm

      0,00 kr  / *
    • FZ534

      Insatsdon som ersättning för standardlås, univers, 8 mm trekantlås

      0,00 kr  / *
    • FZ709D

      Sidoplåt kombigolvskena, djup 600

      0,00 kr  / *
    • FZ922D

      Sockellist kombiskåp 2-fält

      0,00 kr  / *
    • FZ712N

      Beröringsskydd, för skåp m djup: 600mm, bredd: 600mm

      0,00 kr  / *
    • FZ422

      Genomföringsfläns av plåt, blind

      0,00 kr  / *
    • FZ402

      universalfläns, med tätning IP54

      0,00 kr  / *
    • FZ767

      Transportöglor, förzinkade, bultmått M12, sats om 4 stycken

      0,00 kr  / *
    • FQI125

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQI125FR

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQI163

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQS125

      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010)

      0,00 kr  / *
    • FQS125FR

      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Faluröd

      0,00 kr  / *
    • FQS163

      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010)

      0,00 kr  / *
    • FQU125

      Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit , Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQU125FR

      Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQU163

      Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit, Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1900 mm
    • Bredd
      600 mm
    • Djup
      600 mm
    • Mate­rial tjocklek sido­vägg
      1,50 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP54
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Låstyp
      3 mm dubbel­spårlås, Speci­al­verktyg
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      2
    • Antal öppningar för fläns­plattor
      4
    • Antal rader
      24
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Golv­mon­te­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Mate­rial
      Stål
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      1
    • Antal lås
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    Elekt­risk ström
    • Märkström
      1600 A

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP-dokument en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACh-certifikat FG22XD
    PDF
    Hager RoHS-certifikat FG22XD
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FG22XD | Hager Sverige

      Produktbild FG22XD

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatablad FG22XD | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FG22XD

      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 288 M

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2011-07-05 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2011-07-05

      PDF
      10,75 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      133,88 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

      PDF
      684,89 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

      PDF
      717,48 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FG25XD - Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 720 M
      FG25XD
      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 720 M
      E-nr.
      2396476
    • 2
      FG26WD - Kombigolvskåp univers 6 fält, 864 moduler IP54 400mm skyddsklass I plåt
      FG26WD
      Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 864 M
      E-nr.
      2396477
    • 3
      FG26XD - Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 864 M
      FG26XD
      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 864 M
      E-nr.
      2396481
    • 4
      FG24WD - Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 576 M
      FG24WD
      Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 576 M
      E-nr.
      2396471
    • 5
      FG23XD - Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 432 M
      FG23XD
      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 432 M
      E-nr.
      2396474

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Konfiguratorer
    • Appar
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Rapportera en sårbarhet

    © 2025 Ha­ger Group

    Hör av dig:  031-706 39 00