The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Hem
  • Katalog
  • FZ709D

Sidoplåt kombigolvskena, djup 600 FZ709D

EAN
3250612794850
E-nr.
2396452
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till
Lägg till

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sidoplåt kombigolvskena, djup 600

FZ709D

  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Kompatibla produkter

  • Passar till 5 tillgängliga produkter

Passar till

  • FG25XD

    Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 720 M

    0,00 kr  / *
  • FG26XD

    Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 864 M

    0,00 kr  / *
  • FG23XD

    Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 432 M

    0,00 kr  / *
  • FG24XD

    Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 576 M

    0,00 kr  / *
  • FG22XD

    Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 288 M

    0,00 kr  / *

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    1900 mm
  • Bredd
    600 mm
  • Djup
    1,50 mm
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • Mate­rial
    Stål
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
Instruk­tioner
  • Lämplig som sido­vägg
    Ja

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument

PEP-dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACh-certifikat FZ709D
PDF
Hager RoHS-certifikat FZ709D
PDF

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FZ709D | Hager Sverige

    Produktbild FZ709D

  • Product datasheet

    Bild Hager Produktdatablad FZ709D | Hager Sverige

    Hager Produktdatablad FZ709D

    Sidoplåt kombigolvskena, djup 600

    PDF
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mer dokumentation

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev
  • Karriär
  • Återförsäljare

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00