The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • Kombi­golv­skåp
    • FG26WD
    Kombigolvskåp univers med 6 fält och plats för 864 moduler. Skåpet har kapslingsplats IP54 och ett djup på 400mm. Skåpet är i plåt och är i skyddsklass I. Det utvidgningsbara kombigolvskåpet och komponenterna i inbyggnadssystemet univers för lågspänningsfördelningar från Hager kan man installera framtidssäkra elfördelningar. Skåpet levereras tomt men det kompletteras lätt med byggsatser. En mångfald av tillbehör bidrar till utökat användningsområde för elfördelningen.
    EAN
    3250612794652
    E-nr.
    2396477
    Förp
    1 st
    • Kombi­golv­skåp

    Kombigolvskåp univers 6 fält, 864 moduler IP54 400mm skyddsklass I plåt FG26WD

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Kombigolvskåp univers 6 fält, 864 moduler IP54 400mm skyddsklass I plåt

    FG26WD

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (21)
    • Bärs­kenor 2 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Kompo­nenter för kablage 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Sida/bak­stycke 1 tillgängliga produkter
    • Bas/ba­se­le­ment 1 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Bärs­kenor
    • Monte­rings­till­behör
    • Kompo­nenter för kablage
    • Låssystem
    • Sida/bak­stycke
    • Bas/ba­se­le­ment
    • Lock­/ram/­märk­ning
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
    • Trans­port­till­behör
    • Monterat mätar­skåp
    • UN06A

      Bärskena, FW, H:900mm, 2 stycken.

      0,00 kr  / *
    • UN02A

      Bärskena 300 mm sats om 2 stycken

      0,00 kr  / *
    • FZ747D

      Sammankopplingssats, djup 400 mm

      0,00 kr  / *
    • FZ806N

      Kabelfästskena för skåpsbredd 1600mm, mont. i golvsockel

      0,00 kr  / *
    • FZ534

      Insatsdon som ersättning för standardlås, univers, 8 mm trekantlås

      0,00 kr  / *
    • FZ708D

      Sidoplåt till kombigolvskåp D=400mm

      0,00 kr  / *
    • FZ906D

      Sockellist kombiskåp 6-fält

      0,00 kr  / *
    • FZ716N

      Beröringsskydd, för skåp m djup: 600mm, bredd: 1600mm

      0,00 kr  / *
    • FZ712N

      Beröringsskydd, för skåp m djup: 600mm, bredd: 600mm

      0,00 kr  / *
    • FZ422

      Genomföringsfläns av plåt, blind

      0,00 kr  / *
    • FZ402

      universalfläns, med tätning IP54

      0,00 kr  / *
    • FZ767

      Transportöglor, förzinkade, bultmått M12, sats om 4 stycken

      0,00 kr  / *
    • FQI125

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQI125FR

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQI163

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQS125

      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010)

      0,00 kr  / *
    • FQS125FR

      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Faluröd

      0,00 kr  / *
    • FQS163

      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010)

      0,00 kr  / *
    • FQU125

      Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit , Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQU125FR

      Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQU163

      Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit, Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1900 mm
    • Bredd
      1600 mm
    • Djup
      400 mm
    • Mate­rial tjocklek sido­vägg
      2 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP54
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Låstyp
      3 mm dubbel­spårlås, Speci­al­verktyg
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      6
    • Antal öppningar för fläns­plattor
      12
    • Antal rader
      72
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Golv­mon­te­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Mate­rial
      Stål
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      2
    • Antal lås
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Dubbel­dörr, asym­met­risk
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      1600 A

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    REACh-certifikat FG26WD
    PDF
    RoHS-certifikat FG26WD
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FG26WD | Hager Sverige

      Produktbild FG26WD

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FG26WD | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FG26WD

      Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 864 M

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2011-07-05 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2011-07-05

      PDF
      10,75 MB
    • Teknisk bilaga (flera produkter)

      Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

      Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

      PDF
      133,88 kB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FG25XD - Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 720 M
      FG25XD
      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 720 M
      E-nr.
      2396476
    • 2
      FG25WD - Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 720 M
      FG25WD
      Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 720 M
      E-nr.
      2396475
    • 3
      FG26XD - Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 864 M
      FG26XD
      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 864 M
      E-nr.
      2396481
    • 4
      FG22XD - Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 288 M
      FG22XD
      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 288 M
      E-nr.
      2396470
    • 5
      FG24WD - Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 576 M
      FG24WD
      Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 576 M
      E-nr.
      2396471

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group