The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/se/search
  • Meny
    • Produkt­ka­talog
    • Lösningar
    • Inspi­ra­tion och kunskap
    • Support
    • Om oss
    Konto
    • Hem
    • Katalog
    • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
    • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
    • Kombi­golv­skåp
    • FG25XD
    EAN
    3250612794775
    E-nr.
    2396476
    Förp
    1 st
    • Kombi­golv­skåp

    Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 720 M FG25XD

    Köp hos din grossist
    Lägg till
    Lägg till

    Logga in för att skapa en produktlista

    Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

    Skapa ett konto Logga in

    Välj grossist

    Köp online med dina avtalade priser

    Upptäck alla våra återförsäljare med kartan klicka här

    Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 720 M

    FG25XD

    • Tillbehör
    • Tekniska egenskaper
    • Miljödokumentation
    • Dokumentation
    • Fler produkter
    Produktdatablad

    Komplettera ditt system

    Valfria tillbehör

  • Se mer (20)
    • Bärs­kenor 2 tillgängliga produkter
    • Monte­rings­till­behör 1 tillgängliga produkter
    • Låssystem 1 tillgängliga produkter
    • Sida/bak­stycke 1 tillgängliga produkter
    • Bas/ba­se­le­ment 1 tillgängliga produkter
    • Lock­/ram/­märk­ning 2 tillgängliga produkter

    Komplettera ditt system

    • Bärs­kenor
    • Monte­rings­till­behör
    • Låssystem
    • Sida/bak­stycke
    • Bas/ba­se­le­ment
    • Lock­/ram/­märk­ning
    • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
    • Trans­port­till­behör
    • Monterat mätar­skåp
    • UN06A

      Bärskena, FW, H:900mm, 2 stycken.

      0,00 kr  / *
    • UN02A

      Bärskena 300 mm sats om 2 stycken

      0,00 kr  / *
    • FZ748D

      Sammankopplingssars för skåp med djup 600 mm

      0,00 kr  / *
    • FZ534

      Insatsdon som ersättning för standardlås, univers, 8 mm trekantlås

      0,00 kr  / *
    • FZ709D

      Sidoplåt kombigolvskena, djup 600

      0,00 kr  / *
    • FZ925D

      Sockellist kombiskåp 5-fält

      0,00 kr  / *
    • FZ715N

      Beröringsskydd, för skåp m djup: 600mm, bredd: 1350mm

      0,00 kr  / *
    • FZ712N

      Beröringsskydd, för skåp m djup: 600mm, bredd: 600mm

      0,00 kr  / *
    • FZ422

      Genomföringsfläns av plåt, blind

      0,00 kr  / *
    • FZ402

      universalfläns, med tätning IP54

      0,00 kr  / *
    • FZ767

      Transportöglor, förzinkade, bultmått M12, sats om 4 stycken

      0,00 kr  / *
    • FQI125

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQI125FR

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQI163

      Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQS125

      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010)

      0,00 kr  / *
    • FQS125FR

      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Faluröd

      0,00 kr  / *
    • FQS163

      Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010)

      0,00 kr  / *
    • FQU125

      Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit , Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQU125FR

      Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *
    • FQU163

      Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit, Al/Cu 6-50 mm².

      0,00 kr  / *

    Tekniska egenskaper

    Dimen­sioner
    • Höjd
      1900 mm
    • Bredd
      1350 mm
    • Djup
      600 mm
    • Mate­rial tjocklek sido­vägg
      1,50 mm
    Säkerhet
    • Kaps­lings­klass (IP)
      IP54
    • Skydds­klass
      Isole­rings­klass I
    • Låstyp
      3 mm dubbel­spårlås, Speci­al­verktyg
    • Slag­tå­lighet IK
      IK10
    Utrust­ning
    • Antal sektioner i bredd
      5
    • Antal öppningar för fläns­plattor
      10
    • Antal rader
      60
    Instal­la­tion, monte­ring
    • Monte­ring
      Golv­mon­te­ring
    • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
      Nej
    Mate­rial
    • Färg
      Ljusgrå
    • RAL-kod
      7035
    • Behand­ling
      Pulver­lack­erad
    • Mate­rial
      Stål
    Skydd, dörr
    • Antal dörrar
      2
    • Antal lås
      1
    • Dörr/lock trans­pa­rent
      Nej
    • Dörrtyp skåp
      Dubbel­dörr, asym­met­risk
    Elekt­risk ström
    • Märkström IN
      1600 A

    Miljödokumentation

    Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

    RoHS-överensstämmelse Ja

    Certifieringar och dokument

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACh-certifikat FG25XD
    PDF
    RoHS-certifikat FG25XD
    PDF

    Nedladdningar

    • Produktbild

      Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

      Bild FG25XD | Hager Sverige

      Produktbild FG25XD

    • Produktdatablad

      Bild Hager Produktdatablad FG25XD | Hager Sverige

      Hager Produktdatablad FG25XD

      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 720 M

      PDF
    • Installationshandbok

      Bild Installationshandbok International 2011-07-05 | Hager Sverige

      Installationshandbok International 2011-07-05

      PDF
      10,75 MB
    • EU-försäkran (DoC)

      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06 | Hager Sverige

      EU-försäkran (DoC) en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Mer dokumentation

    Reservdel

    Se mer

    Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

      5
    • 1
      FG26WD - Kombigolvskåp univers 6 fält, 864 moduler IP54 400mm skyddsklass I plåt
      FG26WD
      Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 864 M
      E-nr.
      2396477
    • 2
      FG22XD - Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 288 M
      FG22XD
      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 288 M
      E-nr.
      2396470
    • 3
      FG23WD - Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 432 M
      FG23WD
      Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 432 M
      E-nr.
      2396445
    • 4
      FG24XD - Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 576 M
      FG24XD
      Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 576 M
      E-nr.
      2396480
    • 5
      FG25WD - Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 720 M
      FG25WD
      Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 720 M
      E-nr.
      2396475

    Om oss

    • Arbeta hos oss
    • Hållbarhet
    • Från familj till familj
    • Partnerprogram
    • Nyhetsrum
    • Nyhetsbrev
    • Karriär
    • Återförsäljare

    Support

    • Kontakta oss
    • FAQ
    • Ladda ner
    • How-to
    • Digitala hjälpmedel
    • myHager
    • Reklamation

    Produkter och lösningar

    • Produktkatalog
    • Referensobjekt
    • Lösningar

    Om Hager

    Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

    Följ oss

    • Cookies
    • Integritetspolicy
    • HagerGroup
    • Sårbarhetspolicy
    • Tel. 031-706 39 00

    © 2025 Ha­ger Group