Sockellist kombiskåp 5-fält FZ925D

EAN
3250612794409
E-nr.
2396486
Förp
1 st

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Kompo­nenter för kablage 1 tillgängliga produkter

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    100
  • Bredd
    1350
  • Djup
    600
Säkerhet
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP54
Instal­la­tion, monte­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • Mate­rial
    Stål

Miljömässigt värde

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja
Halogenfri Ja

Certifieringar och dokument