Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 432 M • FG23XD | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Välj grossist

Köp online med dina avtalade priser

Sweden
  • Kontakta oss
Bild Logo | Hager Sverige
  • https://hager.com/se/search
Meny
  • Produkt­ka­talog
  • Lösningar
  • Inspi­ra­tion och kunskap
  • Support
  • Om oss
Konto
  • Katalog
  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk
  • Skåp upp till 1600 A (uni­vers)
  • Kombi­golv­skåp
  • FG23XD
Aktuell sökning
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
Bild Filtrera | Hager Sverige Filtrera
ProdukterVisa

Våra mest sedda produkter

2
1
FG23XD - Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 432 M
FG23XD
Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 432 M
2
FG22LD - Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 288 M
FG22LD
Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 288 M

Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 432 M

FG23XD

  • Norm­kaps­lingar, fördel­nings­cen­traler och ställ­verk

Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 432 M FG23XD

EAN
3250612794751
E-nr.
2396474
Förp
1 st
Köp hos din grossist

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Lägg till i en lista
Lägg till i en lista

Logga in för att skapa en produktlista

Du måste vara inloggad på ditt myHager-konto för att skapa produktlistor

Skapa ett konto Logga in
  • Tillbehör
  • Tekniska egenskaper
  • Miljödokumentation
  • Dokumentation
  • Fler produkter
Produktdatablad

Komplettera ditt system

Valfria tillbehör

  • Monterat mätar­skåp 9 tillgängliga produkter
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling 6 tillgängliga produkter
  • Låssystem 3 tillgängliga produkter
  • Sida/bak­stycke 1 tillgängliga produkter
  • Trans­port­till­behör 1 tillgängliga produkter
  • Se mer 15 andra tillgängliga produkter

Komplettera ditt system

  • Monterat mätar­skåp
  • Fördel­nings­kanal till kaps­ling
  • Låssystem
  • Sida/bak­stycke
  • Trans­port­till­behör
  • Adapter för DIN-s­kena
  • Till­be­hör/­Re­serv­delar jord­ning och åskskydd
  • Lock­/ram/­märk­ning
  • Kompo­nenter för kablage
  • Monte­rings­till­behör
  • Bärs­kenor
  • Lås
  • FQI125

    Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FQI125FR

    Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FQI163

    Infällt fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010), Al/Cu 6-50 mm².

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FQS125

    Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Fjällvit (RAL 9010)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FQS125FR

    Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 25 A, Faluröd

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FQS163

    Utanpåliggande fasadmätarskåp (stolp), en mätare, 63 A, Fjällvit (RAL 9010)

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FQU125

    Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Fjällvit , Al/Cu 6-50 mm².

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FQU125FR

    Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 25 A, Faluröd, Al/Cu 6-50 mm².

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FQU163

    Utanpåliggande fasadmätarskåp, en mätare, 63 A, Fjällvit, Al/Cu 6-50 mm².

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ402

    universalfläns, med tätning IP54

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ404

    Genomföringsflänsar av plast för över/underkant blindfläns, med tätning IP54

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ406M

    Genomföringsfläns med förpräglade hålanvisningar 13xM20 + 2xM20/M25, IP55

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ407M

    Genomföringsfläns med förpräglade hålanvisningar 6x M25 + 2x M25/32, IP55

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ408M

    Genomföringsfläns av plast med 2xM25/32 och 1xM50/63/75

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ422

    Genomföringsfläns av plåt, blind

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ501

    Insatsdon som ersättning för standardlås, univers, 3 mm dubbelspårlås

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ502

    Insatsdon som ersättning för standardlås, univers, 7 mm trekantlås

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ534

    Insatsdon som ersättning för standardlås, univers, 8 mm trekantlås

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ709D

    Sidoplåt kombigolvskena, djup 600

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ767

    Transportöglor, förzinkade, bultmått M12, sats om 4 stycken

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • UT90F

    Vinkelplatta

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • UT90L

    Halvvinkelplatta vänster

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • UT90R

    Halvvinkelplatta höger

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • UZ012

    Skyddsledare med plomberingskåpa ansl med ändhylsa

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ631N

    Täckplåt till Kombigolvskåp IP54, djup 600mm

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ712N

    Beröringsskydd, för skåp m djup: 600mm, bredd: 600mm

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ713N

    Beröringsskydd, för skåp m djup: 600mm, bredd: 850mm

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ401

    Tätningsproppar för att tätta en multifläns när man tagit bort en kabel

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • UT73CN

    Kabelfästskena för skåpsbredd 850mm, mont. i skåpens över/underkant

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • UT81BN

    Hållare för stödskena, för skåp med djup 600mm

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • UT83CN

    Stödskena, 3-fält

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ748D

    Sammankopplingssars för skåp med djup 600 mm

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • UN02A

    Bärskena 300 mm sats om 2 stycken

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • UN06A

    Bärskena, FW, H:900mm, 2 stycken.

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista
  • FZ503

    Insatsdon som ersättning för standardlås, univers, 7 mm trekantlås

    0,00 kr  / *
    Lägg till i en lista
    Lägg till i en lista

Tekniska egenskaper

Dimen­sioner
  • Höjd
    1900 mm
  • Bredd
    850 mm
  • Djup
    600 mm
  • Mate­rial tjocklek sido­vägg
    1,50 mm
Säkerhet
  • Kaps­lings­klass (IP)
    IP54
  • Skydds­klass
    Isole­rings­klass I
  • Låstyp
    3 mm dubbel­spårlås, Speci­al­verktyg
  • Slag­tå­lighet IK
    IK10
Utrust­ning
  • Antal sektioner i bredd
    3
  • Antal öppningar för fläns­plattor
    6
  • Antal rader
    36
Instal­la­tion, monte­ring
  • Monte­ring
    Golv­mon­te­ring
  • Lämplig för utom­hus­in­stal­la­tion
    Nej
Mate­rial
  • Färg
    Ljusgrå
  • RAL-kod
    7035
  • Behand­ling
    Pulver­lack­erad
  • Mate­rial
    Stål
Skydd, dörr
  • Antal dörrar
    1
  • Antal lås
    1
  • Dörr/lock trans­pa­rent
    Nej
Elekt­risk ström
  • Märkström
    1600 A

Miljödokumentation

Vi är fast beslutna att förbättra vår miljöprestanda genom att minska vårt fotavtryck och samtidigt fungera som en hållbarhetsförstärkare för våra kunder. Läs mer

RoHS-överensstämmelse Ja

Certifieringar och dokument

REACH declaration FG23XD (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FG23XD (english)
PDF
103,84 kB

Nedladdningar

  • Produktbild

    Avsedd användning. Vi upplyser om att vi äger nyttjanderätten till allt tillgängligt bildmaterial. Du får endast använda det tillgängliga materialet i enlighet med våra nyttjandevillkor (PDF, 44 KB). Du ansvarar själv för att licensbestämmelser följs och kan hållas ansvarig för missbruk.

    Bild FG23XD | Hager Sverige

    Produktbild FG23XD

  • Installationshandbok

    Bild Installationshandbok International 2011-07-05 | Hager Sverige

    Installationshandbok International 2011-07-05

    PDF
    10,75 MB
  • Teknisk bilaga (flera produkter)

    Bild Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09 | Hager Sverige

    Teknisk bilaga (flera produkter) sv-SE 2015-04-09

    PDF
    133,88 kB
  • EU-försäkran (DoC)

    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Bild EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14 | Hager Sverige

    EU-försäkran (DoC) en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Mer dokumentation

Reservdel

Se mer

Upptäck våra andra produkter i detta sortiment

    5
  • 1
    FG21KD - Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 144 M
    FG21KD
    Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 144 M
    E-nr.
    2396830
  • 2
    FG21LD - Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 144 M
    FG21LD
    Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 144 M
    E-nr.
    2396831
  • 3
    FG21WD - Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 144 M
    FG21WD
    Komb g-skåp IP54, Dj 400mm, 144 M
    E-nr.
    2396469
  • 4
    FG21XD - Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 144 M
    FG21XD
    Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 144 M
    E-nr.
    2396494
  • 5
    FG22KD - Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 288 M
    FG22KD
    Komb g-skåp IP54, Dj 600mm, 288 M
    E-nr.
    2396832

Om oss

  • Arbeta hos oss
  • Hållbarhet
  • Från familj till familj
  • Partnerprogram
  • Nyhetsrum
  • Nyhetsbrev

Support

  • Kontakta oss
  • FAQ
  • Ladda ner
  • How-to
  • Konfiguratorer
  • Appar
  • myHager
  • Reklamation
  • Karriär

Produkter och lösningar

  • Produktkatalog
  • Referensobjekt
  • Lösningar

Om Hager

Hager erbjuder säkra system, lösningar och tjänster inom elinstallation. Utbudet sträcker sig från eldistribution, e-mobilitet och kanalisation till strömställarsystem och smart fastighetsautomation.

Följ oss

  • Cookies
  • Integritetspolicy
  • HagerGroup
  • Rapportera en sårbarhet

© 2025 Ha­ger Group

Hör av dig:  031-706 39 00