Tiraholm hotell och konferens
På Tiraholms hotell och konferensanläggning ville man ha en bekväm och miljövänlig elanläggning. Sverkers El anlitades för konsultation i projektet, inte minst på grund av deras kompetens inom KNX.
Med KNX-styrning i rummen
Sverkers El gjorde en helhetslösning med projektering, konstruktion och installation.
– Vi valde att samarbeta med Hager på grund av deras produktbredd, kvalitet samt kund- och projektsupport, inte minst på KNX-området, säger Marcus Andersson, projektledare på Sverkers El.
Hotel med serie S.1
I projektet har man installerat produkter och lösningar ur fyra av Hagers produktsegment: elcentraler, strömställare, fastighetsautomation och kabelförläggningssystem.
För strömställare valdes serie S.1. eftersom den tunna designen inte samlas damm på samma sätt som vissa andra strömbrytare gör.
Varje rum har en 3x1-polig personskyddsbrytare installerad vilket ger en säker och bekväm anläggning som gör att hela rummet inte blir strömlöst vid ett eventuellt jordfel.

Konferensrummen med golvboxar i rostfritt
I konferensrummen föll valet på golvboxar i rostfritt från Hager. En mycket smidig och estetisk tilltalande lösning som elegant smälter in i den övriga inredningen. Med golvboxar placerade under konferensborden får gästerna en flexibel lösning och slipper synliga sladdar utefter golvet.
Fastighetsautomatiken har haft en central roll i projektet där Dali-produkter styrs med KNX i alla hotellrum. Även värme och ventilation styrs av KNX.

Personalen kan styra anläggningen
Genom att välja Domovea som visualiseringsprogram för KNX kan personalen på Tiraholm styra anläggningen samt kontrollera och minimera energikostnaderna. Domovea har ett lättanvänt och användarvänligt gränssnitt som till stor del är förkonfigurerat. Det innebär att systemet enkelt att installera och driftsätta. Visualiseringsprogrammet är kompatibelt med både KNX easy och KNX som är driftsatt med ETS.
Man valde att placera en display bakom receptionen där personalen enkelt kan styra anläggningen. Exempelvis har man möjlighet att sänka värmen och stänga av golvvärmen i badrummen.