1700-tals­stuga
mitt i Göte­borg

Ström­stäl­lare som matchar tids­ål­dern

På Pölgatan i Göte­borg har tiden stått still sedan 1700-talet. Efter att man i ett av husen upptäckt omfat­tande skador i timmerstommen har huset noggrant restau­re­rats. Ström­bry­tare och eluttag i serie 1930 ser nästan ut att ha suttit där sedan man för första gången drog de utan­på­lig­gande instal­la­tio­nerna.

SE-Lifestyle-1930-1700-talsstuga-utanfor_lcp

Stadens äldsta frilig­gande hus

Majorna i Göte­borg har gått från att vara en arbe­tarstadsdel till att bli en populär och sprud­lande, restau­rangtät knut­punkt. Faktum är att stads­delen har de längsta bostads­kö­erna i Göte­borg. Vill man ha en hyres­rätt här får man tålmo­digt vänta i 9,7 år. Här hittar man också stadens äldsta frilig­gande hus. Vi har besökt ett hyreshus från 1740 som restau­re­rats enligt bebyg­gel­se­an­tik­varie-kons­tens alla regler.


Serie 1930 utanpå väggen
En gammal mast i taket

När hyres­värden Higab lyfte på en plast­matta på vinden i hopp om att hitta ett välbe­varat trägolv, upptäckte man istället att hela huset var i behov av en total­re­stau­re­ring. När man bröt upp väggarna hittade man gamla rester från varvet. Bland annat en mast som använts som en bärande del i takstolen. Nu är väggar, golv och elin­stal­la­tioner utbytta, men den gamla känslan finns kvar.

SE-Lifestyle-1930-1700-talsstuga-brytare-och-vagguttag_lcp


Om projektet:

Fakta

Samman­lagd reno­ve­ringstid: 2 år

Färdig­ställt: Mars 2025

Typ av bostad: Fristående villa

Yta: Ca 62 m2


Projekt­del­ta­gare

Snic­kare: Skepps­viken och Högfuran Bygg
Fastig­hets­ä­gare:
Higab
Elekt­riker: 
AWS Elser­vice AB


Tagit hand om huset
i gene­ra­tioner

Hyres­gästen Sara Edholm växte upp i området som ingår i kultur­re­ser­vatet Gathen­hielm. Saras bonus­morfar, som var konst­nären Eino Hanski, fick ett hyres­kon­trakt på Pölgatan under första halvan av 1900-talet. När morfar och mormor var för gamla för att bo kvar, flyt­tade Sara in i huset igen.

SE-Lifestyle-1930-1700-talsstuga-tjej-laser-bok_lcp

Gott nog åt kung­lig­heter

Man kan även knyta promi­nenta personer till kultur­re­ser­vatet. När den franska Greven av Lille flydde undan giljo­tinen under den franska revo­lu­tionen, emigre­rade han till området. När han senare åter­vände till Frank­rike efter­trädde han sin bror och blev således kung Ludvig den XVIII.


”Otro­ligt fint med vrid­bry­taren”

– Jag har gått in för att skaffa inred­ning som passar husets ålder, så det var fint att eluttag och ström­bry­tare gjorde det. Det är antik­va­riskt korrekt att elin­stal­la­tio­nerna är utan­på­lig­gande. Nu är sladden visser­ligen väldigt ny och vit, men den kommer ju få lite patina med tiden, säger Sara.

SE-Lifestyle-1930-1700-talsstuga-brytare-i-kok_lcp

En närmare titt på 1930
En produkt i flera utfö­randen

serie 1930

1930 porslin

I samar­bete med Tysklands mest krea­tiva pors­linsmärke har Hager skapat en speci­alut­gåva i porslin från Rosenthal. 

serie 1930

1930 plast

Hager åter­vänder till rötterna med denna klas­siska vrid­ström­bry­tare vars före­gångare användes redan av Bauhaus mäster­byg­gare.  

serie 1930

1930 matt

Med sin tidlösa design och sin matta finish förhöjer den känslan i rummet på ett sofisti­kerat nedtonat vis. OBS: beställ­nings­vara.



Vill du ha hjälp med ett liknande projekt?

David Ghosh

Säljare Region Sydväst

Tel.: 0768-22 11 36 

Skicka ett mail



Andra projekt
som kan intres­sera

Hemma hos arki­tekten Xiao He

Hon är känd från Grand Design Sverige. Se hur Xiao har reno­verat sin 1930-tals­villa med ström­stäl­lar­sy­stemet 1930. Dess­utom är elcen­tralen utrustad med säker­hets­pro­dukter från Hager.

Hemma hos Arki­tekten Andreas Martin-Löf

Andreas Martin-Löf är en av Sveriges stjärnar­ki­tekter. Hans nyre­no­ve­rade kontor och lägenhet vid Norr Mälar­strand inne­håller, utöver hans nya palett, ström­stäl­lar­se­rien 1930 i porslin.

Hemma hos inre­daren Lena Nyholm

Hon är känd från Grand Design Sverige. Se hur Xiao har reno­verat sin 1930-tals­villa med ström­stäl­lar­sy­stemet 1930. Dess­utom är elcen­tralen utrustad med säker­hets­pro­dukter från Hage.