![](https://hager.com/pt/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/pt_PT/images/loader-2.gif)
Univ. IP44 a.1550 l.1050 p.205 FP04SN2
EAN
3250612670154
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
762,92 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Funções
-
coverwithoverpressurereleaseNão
Configuração
-
Nº de módulos480
Compatibilidade
-
suitableforlightningprotectionNão
Corrente eléctrica
-
Intensidade nominal400 A
Dimensões
-
Profundidade de montagem205 mm
-
Profundidade produto instalado205 mm
-
Profundidade interna143 mm
-
Altura produto instalado1550 mm
-
Largura produto instalado1050 mm
-
Largura das unidades de divisão48
-
cabinetsidewallmaterialthickness1 mm
Tampa, porta
-
materialthicknesscabinetcover1 mm
-
Tipo de fechadura da portaFecho escamoteável com cremóne
-
Número de fechaduras da porta1
-
hastransparentcoverordoorNão
Materiais, acabamento, cores
-
Corbranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
Instalação, montagem
-
Adaptado a uso internoNão
Equipamento
-
N° de filas10
-
Quantidade de secção em largura4
-
Número de chaves1
-
cabinetflangeplatesopeningquantity8
-
canbeextendedSim
Padrões
-
Directiva Europeia WEEEem conformidade
Segurança
-
Índice de protecção IPIP44
-
Classe de protecçãoClasse II
-
mainfireresistanceexx-
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FP04SN2
PDF1 MB -
Manual de instalação
Instruções de instalação para FP04SN2
PDF3 MB -
Objetos BIM
Modelos BIM Revit para FP04SN2
RFA1 MBModelos BIM Revit para FP04SN2
RFA1 MB -
Declaração de conformidade
Declaration
PDF724 KBDeclaration
PDF691 KBDeclaration
PDF675 KBDeclaration
PDF676 KBDeclaration
PDF530 KB -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências