The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Portugal
  • Contacto
Imagem Logo | Hager Portugal
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/pt/search
  • Menu
    • Catálogo
    • Soluções
    • Documentação & Downloads
    • Suporte
    • Empresa Hager
    Conta
    • Início
    • Catálogo
    • FZ792N
    EAN
    3250612762279
    Quantidade
    1 Uni.
    Grupo
    03

    Bomba aerossol RAL 9010 FZ792N

    Preço
    20,95 €
    / Uni. *
    20,95 €
    / Uni. *
    Adicionar a uma lista
    Adicionar a uma lista

    Faça login para criar uma lista de produtos

    Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos

    Crie a sua conta aqui Entrar

    Bomba aerossol RAL 9010

    FZ792N

    • Características técnicas
    • Valor ambiental
    • Documentos
    Descarregar ficha técnica

    Características técnicas

    Mate­riais
    • Código RAL
      9010
    • Cor
      Branco
    Equi­pa­mento
    • Capa­ci­dade da lata/­car­tucho
      150 ml

    Valor ambiental

    Estamos empenhados em melhorar o nosso desempenho ambiental, reduzindo a nossa pegada ecológica e, ao mesmo tempo, desempenhando um papel como impulsionadores do desenvolvimento sustentável com os nossos clientes. Saiba mais.

    REACH - livre de SVHC Sim

    Certificações e documentos

    REACH declaration FZ792N
    PDF

    Documentos

    • Imagem do produto

      Imagem FZ792N | Hager Portugal

      Descarregar imagem FZ792N

    • Ficha técnica do produto

      Imagem Hager Ficha técnica do produto FZ792N | Hager Portugal

      Hager Ficha técnica do produto FZ792N

      Bomba aerossol RAL 9010

      PDF
    • Ficha de dados de segurança

      Imagem SDS_HAGER_FZ792N_FZ793_EN_10012012 | Hager Portugal

      SDS_HAGER_FZ792N_FZ793_EN_10012012

      Ficha de dados de segurança en-GB 2024-02-21

      PDF
      107,78 kB
    Mais transferências

    Produtos

    • Caixas e armários
    • Aparelhos de corte geral
    • Aparelhos modulares
    • Mobilidade elétrica
    • Calhas Técnicas
    • Aparelhagem Mural
    • Documentação de produtos

    Apps

    • Hager Ready
    • Guia de escolha berker
    • Configurador berker online

    Suporte

    • Distribuidores Hager
    • Formação a Hager
    • Contactos
    • Newsletter
    • Documentação & Downloads

    Especialistas em instalações eléctricas

    A Hager – Sistemas Eléctricos Modulares, S.A. integra o Hager Group, o qual está presente à escala internacional no campo dos sistemas de instalação eléctrica.
    O nome Hager é sinónimo de inovação técnica e de produtos de alta qualidade.
    A nossa ambição, resumida em algumas palavras, é de contribuir para que a distribuição de energia eléctrica seja segura e racional e participar na melhoria do conforto nos edifícios.
    Esta ambição está na base da actividade que escolhemos: a de propor ao mercado o conjunto de produtos e serviços necessários para a concepção e realização de uma instalação eléctrica integrada e comunicante.

    Siga-nos

    • Informação legal
    • A empresa Hager
    • Cookies
    • Privacidade
    • Relatar uma vulnerabilidade

    Ha­ger, S.A