Placa passa-cabos p/cabos IP44/IP54 FZ426

EAN
3250612779000
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
14,23 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    104 mm
  • Altura produto instalado
    15 mm
  • Largura produto instalado
    220 mm
Materiais, acabamento, cores
  • Material
    matéria plástica
  • Tipo de tratamento da superficie
    não-tratado
Acessórios incluídos
  • Tipo de acessório
    Outro
Padrões
  • Directiva Europeia WEEE
    Não relacionado
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA