Tampa lateral esq. p/arm. IP44/IP54 FZ427L
EAN
3250612779017
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
29,53 €
/ Uni.
*
Faça login para criar uma lista de produtos
Você precisa estar logado em sua conta myHager para criar listas de produtos
Características técnicas
Materiais, acabamento, cores
-
CorBranco
-
Cor RALRAL 9010 - Branco puro
-
Materialmatéria plástica
-
Tipo de tratamento da superficienão-tratado
Acessórios incluídos
-
Tipo de acessórioOutro
Padrões
-
Directiva Europeia WEEENão relacionado
Documentos
-
Imagem do produto
-
Manual de instruções
Instruções de montagem para FZ427L
URL -
Relatório de RoHS
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBRoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Mais transferências