Sup. barram. lig. ráp. lateral p/IP44 UZ00K2

EAN
3250616366732
Quantidade
1 Uni.
Grupo
03
Preço
4,56 €
/ Uni. *

Características técnicas

Dimensões
  • Profundidade produto instalado
    90 mm
  • Altura produto instalado
    50 mm
  • Largura produto instalado
    80 mm
Segurança
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Dados sujeitos a erros ou modificações técnicas. Preços de venda ao público, sem IVA